Geradores de alta velocidade a ímã permanente: Dados técnicos

Características de desempenho da família AMG:

Tamanho de estrutura 500 e 560
Potência 1.5 a 3.6 MW
Refrigeração refrigeração a ar ou água
Montagem e proteção IM1001 (inclinado de 4~6 graus), IP54
Tensão

690V+/-10%, 50 ou 60 Hz
Média tensão (por exemplo: 4kV)
Opções de velocidade nominal de 1000 a 1800 rpm
Faixa de velocidades de operação 0 ... 2000 rpm
Sobrevelocidade máxima até 3000 rpm
Classe de isolação/Elevação de temperatura       F/B
Temperatura ambiente -20°C~+40°C, extendida em -30°C~+50°C
Massa e dimensões máximas

500: máx. C2800 x L1800 x A1900 mm, 5 - 7 ton
560: máx. C3500 x L2500 x A2300 mm, 7 - 10 ton


A ABB tem 20 anos de experiência com a tecnologia IP, o que nos permite utilizar projetos otimizados e econômicos com ímãs de massa reduzida e ainda assim oferecer o maior desempenho do mercado. Nosso rotor PM HS foi projetado para suportar máxima fadiga e pico de carga com sobrevelocidades de até 3000rpm. Utilizamos módulos de ímãs especiais para máxima proteção contra corrosão e fixação confiável dos ímãs. Nossos acordos de suprimento globais de longo prazo para materiais de ímãs nos garantem o controle de custos, disponibilidade e capacidade. Nossos 30 anos de experiência em aplicações exigentes para conversores garantem total compatibilidade elétrica para o pacote gerador-conversor.

A consagrada família ABB de geradores PMG HS de 1,5 – 3,2 MW foi projetada para compatibilidade com a maioria das turbinas atualmente em uso. A estrutura modular padrão - com refrigeração a ar ou água - pode ser alterada para interfacear a conexão a diversas turbinas. A tecnologia patenteada ABB de rotores IP tem capacidade comprovada de suportar curtos sem se desmagnetizar. O projeto é robusto, suportando sobrevelocidades elevadas. Os geradores PM HS da ABB oferecem soluções confiáveis e econômicas com curtos prazos de entrega.

Geradores específicos por cliente disponíveis sob encomenda de 500kW a 7MW.  

Transmissão de Alta Velocidade:
O uso de uma comprovada transmissão de alta velocidade (HS) traz flexibilidade para a escolha de conceito de turbina.

O sistema PMG HS é mecanicamente similar ao de dupla alimentação (DA). Ele oferece aos fabricantes de equipamentos originais para turbinas uma via expressa dos DA para fruir todos os benefícios do conceito de conversor completo (FC) sem precisar recorrer a uma reengenharia extensiva e permite logística fácil e baixos custos de montagem e grua. O uso da mesma transmissão para todos os tamanhos de turbina resulta ainda em padronização e linhas de produção idênticas ao redor do mundo.

O gerador IP:
Os geradores IP são máquinas síncronas com enrolamentos rotóricos substituídos por ímãs permanentes, que não precisam de excitação em separado e assim eliminam as perdas de excitação do rotor - que respondem por cerca de 30% das perdas totais do gerador. Isso resulta em alta densidade de potência e pequeno tamanho para máxima eficiência a todas as velocidades e máxima produção anual de energia ao menor custo total de ciclo de vida.

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language

Links mais populares