Economize energia nas plantas de Papel e Celulose com os motores elétricos ABB

 

ABB_picto_48x48_07_environmental_savings_0259-Small

Atualmente um dos custos mais altos em plantas de papel e celulose é a conta de energia elétrica. No entanto, onde quer que seja usada energia, ela também pode ser economizada. Na ABB, nosso objetivo é manter o mundo em movimento e, ao mesmo tempo, economizar energia todos os dias. É uma meta simples e realista que podemos alcançar juntos. Na verdade, melhorar a eficiência energética é a maneira mais eficaz de reduzir custos e também as emissões de CO2

Com a missão de manter o mundo em movimento de forma sustentável, a ABB busca a inovação de suas tecnologias visando alta performance e eficiência energética.
A ABB oferece um portfólio completo de motores elétricos para todas as aplicações e segmentos de mercado.

Um dos destaques é o motor Síncrono de Relutância (SynRM) que apresenta ganhos significativos na redução do consumo de energia elétrica em relação aos motores de indução tradicionais. O rotor foi desenvolvido sem metais raros, no qual esse design não possui as perdas I²R, ou seja, evita perdas em forma de calor. Com isso garante:

- Alta eficiência energética, Nível IE5, proporcionando menor consumo de energia;

- Alta densidade de potência;

- Maior confiabilidade em seu processo produtivo;

- Controle de velocidade preciso, mesmo sem sensores e desde a partida;

- Baixas temperaturas das bobinas e rolamentos, maior vida útil;

- Fácil manutenção;

- Reduz as emissões de CO2;

- Redução na emissão de ruídos;

- Projetado para todas as aplicações.

artigo_motores1

O rotor do motor síncrono de relutância (SynRM) não tem enrolamentos ou ímãs, apenas placas de aço elétricas empilhadas juntas para formar um pacote de rotor. Ao contrário de um motor de indução, um rotor SynRM não possui corrente induzida e, portanto, não apresenta perdas. Isso torna o SynRM a combinação perfeita de simplicidade, eficiência e menor custo operacional.

artigo_motores2

O SynRM juntamente com os inversores de frequência da ABB oferece excelente desempenho de controle para suas aplicações. Clique aqui e acesse o catálogo do produto.

Outros links relevantes

 

 

Siga-nos nas mídias sociais!
Facebook LinkedIn YouTube Instagram

 

Carregando documentos
  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language