Dados técnicos dos motores de segurança aumentada de alta tensão em ferro fundido

Nível de proteção do equipamento: Gb, para zonas 1 e 2

 



Tipo de proteção
Ex e
Potência de saída
Conforme pedido: cerca de 140 a 1.200 kW
Tamanho de estrutura
IEC 355 a 560
Número de polos
2 a 12, quantidades maiores a pedidos
Tensões
Conforme pedido: 1.000 a 7.200 V
Frequências

Proteção
IP 55 / IP 56 
Refrigeração
IC 411 / IC 416
Material do corpo
Ferro fundido
Tipo de motor
HXR
Tipo de montagem
Horizontal ou vertical
Área perigosa
Para zona 1 ou 2
Classes de temperatura T1 - T3
Certificação
Conforme as normas IEC e a Diretiva ATEX
GOST (Rússia)
outros certificados sob encomenda

Links relacionados

Carregando documentos