Dados técnicos dos motores de indução modulares de baixa tensão e segurança aumentada

Nível de proteção do equipamento: Gb, para zonas 1 e 2

 


Tipo de proteção
Ex e
Potência de saída
Conforme pedido: cerca de 315 a 1.200 kW
Tamanho de estrutura
IEC 400 a 630
Número de polos
2 a 12, quantidades maiores sob encomenda
Tensões
Conforme pedido: 400 a 1 000 V
Frequências
Conforme pedido: 50 ou 60 Hz
Proteção
IP 54 / IP 55 / IP 56
Refrigeração
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
Material do corpo
Aço soldado
Tipo de motor
AMI
Tipo de montagem
Horizontal ou vertical
Área perigosa
Para zona 1 ou 2
Classes de temperatura T1 - T3
Certificação
Conforme as normas IEC e a Diretiva ATEX
CQST (China)
GOST (Rússia)
CSA (Estados Unidos, Canadá)
outras certificações sob encomenda

Links relacionaods

Carregando documentos