Motores de alta tensão não acendíveis, em ferro fundido
A ABB tem uma ampla oferta de motores Ex nA não ascendíveis para zonas 1 e 2. Os motores são certificados em conformidade com as normas IECEx e ATEX, além de atender a muitos outros requisitos locais e internacionais.
A proteção Ex nA evita faíscas e temperaturas superficiais excessivas durante as situações para as quais o motor foi certificado.
Além do entreferro mínimo entre rotor e estator, a ausência de centelhamento no motor é garantida no processo de projeto e produção mediante:
- Valores mínimos das folgas e distâncias de isolamento em conformidade com as normas mais recentes
- Material isolante com máxima classe de resistência à fuga
- Proteção mínima IP 54
- Grampeamento dos condutores