Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ao permanecer nesta página, você concordo com a utilização de cookies. Saiba mais

Motor de Anéis

Os motores NMK de anel coletor são usados em aplicações que requerem alto torque de partida ou baixa corrente de partida. Eles são especialmente adequados para aplicações de inércia de carga pesada, como acionamentos de moinhos ou situações onde as condições da rede são fracas.


Os motores de anel são construídos usando um projeto de motor padronizado comprovado, materiais de alta qualidade e tecnologia de ventilação avançada. Isso, combinado com os enrolamentos totalmente contraventados e impregnados a vácuo, garantem que sejam extremamente eficientes e confiáveis.

Os motores de anel deslizante NMK estão disponíveis em diferentes carcaças: 400, 450, 500, 560, 630 e 710, com potência de saída de até 10.000 quilowatts (kW).

Destaques (conteúdo em inglês)

Carregando documentos