Motores modulares com anéis de escorregamento: Dados técnicos
Tamanho de estrutura
|
IEC 400 a 1120
|
Número de polos
|
4 a 12
|
Tensões
|
380 a13,800 V
|
Frequências
|
50 ou 60 Hz
|
Ambiente
|
IP55, IP23/IPW24
IC01, IC611, IC81W
|
Material do corpo
|
Aço soldado
|
Tipo de motor
|
AMK, AML
|
Tipo de montagem
|
Horizontal ou vertical
|
Normas
|
IEC, NEMA, GOST, CSA, BS, ANSI, IEEE, VDE, EN
|
Os motores são de construção modular e contam com uma ampla gama de acessórios.