Technické údaje: Iskrovo bezpečné asynchrónne modulárne NN motory
Výkon
|
podľa objednávky; približne 315 až 3 800 kW
|
Osová výška
|
IEC 400 až 630
|
Počet pólov
|
2 až 12, vyšší počet pólov na vyžiadanie
|
Napätie
|
podľa objednávky; 400 až 1 000 V
|
Frekvencia
|
podľa objednávky; 50 alebo 60 Hz
|
Krytie
|
IP 54 / IP 55 / IP 56
|
Chladenie
|
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
|
Materiál rámu
|
zváraná oceľ
|
Konštrukcia motora
|
AMA, AMI
|
Montáž
|
horizontálne alebo vertikálne
|
Prostredie
|
pre zónu 2
teplotná trieda T1 - T4
|
Certifikáty
|
podľa smernice ATEX a štandardom IEC
CQST (Čína)
GOST (Rusko)
CSA (USA, Kanada)
ďalšie certifikáty na vyžiadanie
|