Technické údaje: Iskrovo bezpečné asynchrónne modulárne VN motory
Výkon
|
podľa objednávky; približne 160 kW až 18 MW
|
Osová výška
|
IEC 400 až 1120
|
Počet pólov
|
2 až 12, vyšší počet pólov na vyžiadanie
|
Napätie
|
podľa objednávky; 1 000 až 13 800 V
|
Frekvencia
|
podľa objednávky; 50 alebo 60 Hz
|
Ochrana
|
IP 54 / IP 55 / IP 56
|
Chladenie
|
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
|
Materiál rámu
|
zváraná oceľ
|
Typ motora
|
AMA, AMI, AMC
|
Montáž
|
horizontálne alebo vertikálne
|
Prostredie
|
pre zónu 2
teplotná trieda T1 - T4
|
Certifikáty
|
podľa smernice ATEX a štandardov IEC
CQST (Čína)
GOST (Rusko)
CSA (USA, Kanada)
ďalšie certifikáty na vyžiadanie
|