Technické údaje: Iskrovo bezpečné synchrónne VSD motory, 4-6 pólové

Typ ochrany zariadenia Gc pre zóny 1 a 2

Výhody

  • vysoký výkon
  • vysoký krútiaci moment
  • vysoká účinnosť
  • osvedčená spoľahlivosť
  • nízke náklady na údržbu
  • nízke straty

Základom synchrónnych motorov od ABB je osvedčený a spoľahlivý dizajn s nízkymi nákladmi na ich vlastníctvo. To znamená, že pri navrhovaní motora sme brali do úvahy náklady vlastníka počas celej životnosti motora či už počas prevádzky alebo v pokojnom režime a snažili sme sa ich minimalizovať. Tento koncept sme ďalej vylaďovali rokmi našich skúseností. Synchrónne motory a frekvenčné meniče s reguláciou otáčok od ABB sú navyše optimalizované tak, aby dosahovali vysoký výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť.
Typ ochrany  
Ex nA
Výkon
1 až 65 MW pri 50 Hz
2 700 až 74 000 HP pri 60 Hz
Osová výška
710 až 1250 mm
Napätie
1 - 15 kV
Frekvencia
50, 60 Hz alebo VSD
Krytie
IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
Chladenie
IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
Konštrukcia motora
710 až 1250, 2 až 55 MW
Štandardy
IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
Certifikáty
podľa smernice ATEX a štandardov IEC
GOST (Rusko)
CSA (USA, Kanada)
ďalšie certifikáty na vyžiadanie
Loading documents