Technické údaje: Synchrónne generátory iskrovo bezpečné
Výkon
|
1 až 70 MVA pri 50 Hz
|
Osová výška
|
IEC 710 až 2500
|
Napätie
|
0.4 až 15 kV
|
Frekvencia
|
50 alebo 60 Hz
|
Krytie
|
IP54, IP55, IP56
|
Chladenie
|
IC31, IC616, IC81W, IC86W
|
Konštrukcia generátora
|
2 až 70 MVA, 4 až 6 pólové, osová výška 710 až 1250, ako typ AMS
1 až 60 MVA, 4 až 30 pólové, osová výška 710 až 2500, ako typ AMG
|
Typ ochrany
|
pre zóny 2,
teplotná trieda T1 - T4
|
Certifikáty
|
podľa smernice ATEX a štandardov IEC
GOST (Rusko)
CSA (USA, Kanada)
ďalšie certifikáty na vyžiadanie |