ABB sa snaží neustále vyvíjať dízlové motory s čo najnižšími emisiami, aby boli železničné lokomotívy maximálne priateľské k životnému prostrediu. Naša spoločnosť zároveň prichádza s inovatívnym riešením, ktoré šetrí priestorom a vďaka dizajnu, ktorý odoláva vibráciám, sa predlžujú nielen jednotlivé intervaly medzi servisnými zásahmi ale aj celková životnosť strojného zariadenia.
Generátory od ABB sú navrhnuté za účelom vysokej spoľahlivosti a výkonnosti s kompaktnými rozmermi a jednoduchou inštaláciou. Štandardne ide o jednoložiskový generátor s núteným chladením; medzi variantami nájdete aj tie do extrémnych podmienok a mnohé ďalšie prispôsobenia podľa vašich potrieb.
Moderné automatické napäťové regulátory (AVR) od ABB sú zárukou vysokej presnosti (+/- 0.25%) a pri využívaní komunikácie cez Dependable Modbus sa šetrí tiež nákladmi na kabeláž a časom pri uvádzaní generátoru do chodu.
| Menovitý výkon - rozpätie |
1 - 3.3. MW |
| Nominálne výstupné napätie |
1200 V |
| Rozsah prevádzkovej rýchlosti |
600 - 1800 rpm (6-pólový) |
| Účinnosť |
> 96.9 %, pri 1800 rpm |
| Rozsah vonkajšej teploty |
-20…+40°C (max. 1000 m.n.m.)
|
| Izolácia / teplotná trieda |
H / H (do c / H) |
Montáž
|
IM 2405 / jednoložiskový
IM 2401 / dvojložiskový (na vyžiadanie) |
| Chladenie |
IC17 nútené chladenie
IC01 vlastné chladenie (na vyžiadanie) |
| Štandardy |
IEC 60034 - IEC 61373 |
| Certifikácia |
IRIS (Medzinárodný štandard železničného priemyslu - International Railway Industry Standard) |