Technické údaje: VN motory typu NXR s rebrovým chladením
Výhody:
- Vysoká hustota výkonu, viac wattov na kilogram hmoty než kedykoľvek predtým pri motoroch s rebrovým chladením
- Vysoká účinnosť pri nižších prevádzkových nákladoch
- Tuhý rám minimalizuje vibrácie
- Integrované funkcie pre lepšie vykonávanie servisu, skrátenie odstávok a zníženie nákladov s nimi spojených
- Kompaktné rozmery pre priestorovo úsporné inštalácie
- Vymeniteľné svorkovnice znižujú počet nutných náhradných dielov pre elektromotory
- Varianty určené na použitie s regulovanými pohonmi disponujú ešte vyššou účinnosťou
- Jednoduché zavedenie monitorovacích systémov ABB
- Certifikované krytie do stupňa IP66 umožňuje vykonávanie inštalácie týchto elektromotorov v náročnom prostredí
Osová výška
|
IEC 315 až 500
|
Počet pólov
|
2 až 12
|
Napätie
|
do 11,500 V
|
Frekvencia
|
50/60 Hz, VSD
|
Chladenie
|
IC411, IC416
|
Krytie
|
IP55 (na vyžiadanie IP56, IP65 a IP66)
|
Materiál kostry
|
liatina
|
Typ motora
|
NXR (motory pre všeobecné účely) a AXR (motory podľa špecifických požiadaviek) |
Montáž
|
horizontálne alebo vertikálne
|
Štandardy
|
IEC (elektrické prevedenie podľa NEMA k dispozícii) |
Typ ochrany Ex |
Ex ec (predtým Ex nA), Ex eb (predtým Ex e), Ex tb, Ex pxb, Ex pzc |
Kompatibilita
|
ABB NN meniče ACS580, ACS800 a ACS880
ABB VN meniče ACS1000 a ACS2000 |