Komplett lager av virkestorkmotorer

Snabb och säker leverans av lagerförda virkestorkmotorer i IEC-storlek från 160 mm till 225 mm axelhöjd via ABB Service motorlager i Sundsvall.


Virkestorkmotorerna lagerförs i utförandet utan fläkt och fläktkåpa. Den robusta designen klarar en anpassad drift upp till 90 graders omgivningstemperatur med 100 procent luftfuktighet. Motorerna arbetar vid lägre temperatur än någonsin - vilket bidrar till högre livslängd hos lindningar och lager.

Via ABB Service eller någon av ABB:s tekniska distributörer erbjuder vi professionell installation och idrifttagning av certifierade fältservicetekniker för en säker och trygg drift.
virkestorkmotor_390x390
Loading documents
Select region / language