KOMPAKTA MOTORER MED IE5-VERKNINGSGRAD OCH INBYGGD VARVTALSREGLERING

ABB:s LV Titanium varvtalsreglerade motor (VSM) är en kompakt motor- och frekvensomriktarlösning som är utvecklad för att ge enastående energieffektivitet i moderna industriella applikationer. Genom att kombinera kompakt konstruktion, inbyggd varvtalsreglering och verkningsgrad upp till IE5 erbjuder LV Titanium en lösning med ultrahög verkningsgrad som hjälper kunder att minska energiförbrukning, koldioxidutsläpp och driftskostnader.

Som en integrerad motor- och frekvensomriktarlösning eliminerar LV Titanium behovet av separata motorer och frekvensomriktare. Plug-and-play-funktionaliteten möjliggör enkel installation och snabb driftsättning, samtidigt som behovet av kabeldragning, arbetet vid idrifttagning och systemets totala komplexitet minskar. Det gör LV Titanium till en idealisk varvtalsreglerad motor för såväl nya installationer som modernisering av befintliga anläggningar.

LV Titanium VSM är konstruerad för att prestera över ett brett varvtals- och momentområde och ger tillförlitlig och exakt reglering med låg ljudnivå, även i krävande applikationer. Branscher som livsmedel och dryck, vatten och avloppsvatten, HVAC, allmän maskinbyggnad, datacenter och lantbruk drar nytta av jämn prestanda och förbättrad processeffektivitet.

Med sin robusta ram i gjutjärn ger LV Titanium hög tillförlitlighet, kontinuerlig drift och minimerade driftstopp. Ett stort utbud av anslutningsmöjligheter gör motorn enkel att integrera med PLC-system och annan styrutrustning. ABB:s kundanpassningstjänster ger dessutom kunder med större volymer möjlighet att anpassa den varvtalsreglerade motorn för att optimalt motsvara kraven i den aktuella applikationen.

TEKNISKA DATA

LV Titanium är en kompakt motor- och frekvensomriktarlösning med inbyggd varvtalsreglering. Den är konstruerad för drift inom breda varvtals- och momentområden och bidrar till minskad energiförbrukning, lägre koldioxidutsläpp och lägre driftkostnader.
VERKNINGSGRAD
Upp till IE5

Verkningsgradsklass IE5

EFFEKTOMRÅDE
1,5–30 kW

Stomstorlekar 71–160

KAPSLINGSKLASS
IP65

IP55 som standard, IP56 och IP65 som tillval

YTBEHANDLINGSSYSTEM
C3

som standard

TEMPERATUROMRÅDET
–20 till +50 °C

(med effektreducering över +40 °C)

MINSKADE UTSLÄPP
Över 11 000 kg/år

Baserat på en applikation med en 15 kW-motor, 6 000 drifttimmar per år, en genomsnittlig belastning på 75 procent och det europeiska genomsnittet för CO₂-ekvivalenter 2024.

UTFORSKA DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA OCH FÖRDELARNA

LV Titanium erbjuder OEM-tillverkare ett enkelt sätt att möta marknadens krav på energieffektiv varvtalsreglering. Slutkunderna får användarvänlig drift, minskad energiförbrukning, lägre koldioxidutsläpp och lägre elkostnader.
Enkel installation

Plug-and-play-funktionaliteten gör LV Titanium mycket enkel att installera, och idrifttagningen är redan utförd på fabriken.

IE5-verkningsgrad

Ultrahög verkningsgrad minskar energiförbrukningen och elkostnaderna, samtidigt som lägre utsläpp hjälper slutanvändarna att uppfylla sina hållbarhetsåtaganden.

Enkel uppgradering

LV Titanium gör det enkelt att gå från drift med fast varvtal till varvtalsreglerad drift. Frekvensomriktaren behöver inte anskaffas separat och behovet av anslutningsarbete minskar.

Hög effekttäthet

LV Titanium är minst två stomstorlekar mindre än motsvarande induktionsmotorer och täcker ett brett varvtalsområde med fullt moment även vid låga varvtal.

Snabb integration

Modbus RTU, Ethernet samt ett antal digitala och analoga in- och utgångar gör LV Titanium enkel att integrera med annan utrustning i anläggningen.

Kompakt och integrerad konstruktion

LV Titaniums frekvensomriktarmodul är särskilt utvecklad för att passa motorn, vilket ger en kompakt och elegant enhet som enkelt kan integreras i olika typer av utrustning och anläggningsmiljöer.

Användarvänlig styrning

De flexibla styrfunktionerna omfattar bland annat en integrerad manöverpanel som är monterad ovanpå enheten för snabb åtkomst. En extern manöverpanel kan anslutas via RJ45-porten.

Förbättrad säkerhet

Den integrerade Safe Torque Off-funktionen (STO) uppfyller ledande standarder. STO används vanligtvis för att förhindra oavsiktlig start eller för att implementera nödstopp.

Kundanpassning

ABB kan tillsammans med kunder med större volymbehov utveckla LV Titanium-lösningar som är optimalt anpassade till den specifika applikationen.



VANLIGA FRÅGOR OM LV TITANIUM-MOTORER


Vad är en varvtalsreglerad motor?

En varvtalsreglerad motor är en elmotor vars varvtal kan anpassas efter det aktuella behovet, vanligtvis med hjälp av en frekvensomriktare. Det förbättrar energieffektiviteten, minskar slitaget och möjliggör exakt reglering i applikationer som pumpar, fläktar och transportörer.

Vilken verkningsgradsklass uppnår ABB LV Titanium?

LV Titanium uppnår IE5, den högsta definierade verkningsgradsklassen för motorer. Den höga verkningsgraden bidrar till avsevärt lägre energiförbrukning, driftkostnader och koldioxidutsläpp jämfört med konventionella motorer som drivs med fast varvtal.

Hur bidrar LV Titanium till minskad energiförbrukning och lägre utsläpp?

Genom att kombinera IE5-verkningsgrad med optimerad varvtalsreglerad drift kan LV Titanium minska koldioxidutsläppen med över 11 000 kg per år jämfört med drift med fast varvtal, samtidigt som den totala energiförbrukningen och elkostnaderna minskar.

Vilka fördelar erbjuder ABB LV Titanium jämfört med separata motorer och frekvensomriktare?

ABB LV Titanium varvtalsreglerade motorer kombinerar en högeffektiv motor och varvtalsreglering i en kompakt enhet som är idrifttagen på fabriken. Det förenklar installationen och eliminerar behovet av separata frekvensomriktare, apparatskåp och idrifttagning på plats. Lösningen sparar utrymme, minskar behovet av kabeldragning och förkortar installationstiden, samtidigt som den erbjuder IE5-verkningsgrad.

Är ABB LV Titanium enkel att installera?

Ja. LV Titanium erbjuder plug-and-play-installation och är idrifttagen redan på fabriken, vilket innebär att ingen komplicerad idrifttagning behöver utföras på plats. Det minskar installationstiden, förenklar kabeldragningen och minskar behovet av konstruktionsarbete.

Behöver ABB LV Titanium en extern frekvensomriktare?

Nej. ABB LV Titanium är en integrerad motor- och frekvensomriktarlösning. Varvtalsregleringen är inbyggd i motorn, vilket eliminerar behovet av att köpa in, installera och konfigurera en separat extern frekvensomriktare.
Loading documents
Select region / language