Motorer för tunga elfordon

Optimerad e-Drivetrain motorplattform ur vår breda teknikportfölj, vilket garanterar maximal prestanda och pålitlighet.


ABB har varit verksam inom industri- och järnvägsmarknaden för motorlösningar i mer än 100 år. Vi tillverkar och levererar tillförlitliga motorer för användning i tuffa miljöer och under hårda villkor.

Vi tar oss an e-mobilitetsmarknaden genom att kombinera våra kunskaper inom högvolymtillverkning av industrimotorer till anpassade motorer för järnväg. Med vår breda teknikportfölj kan vi välja den bästa lösningen för kunden. Vi fokuserar på att erbjuda den rätta lösningen, inte bara genom att optimera prestanda och tillförlitlighet, utan också för att minimera den totala ägandekostnaden.

Exempel på tillämpningar:

  • Byggbranschen
  • Gruvfordon
  • Hamnutrustning (automatstyrda fordon/gaffeltruckar)
  • Skogsindustrin

Fördelar:

  • Kompakt och robust design för hårda miljöer
  • Typisk skyddsklass IP65
  • Vätskekylning med upp till 65°C kylvätsketemperatur
  • Flexibel montering
  • Enkel igångkörning med ABB HES880-omvandlare
emobility-motor-395-195

Motorplattform

Ramstorlek
160  200  250  315
Toppmoment
1000
 2000  2500  3500
Toppeffekt  240  300  360  750
Kontinuerligt vridmoment
500
 850  1800  2600
Kontinuerlig kraft
170
 200  250  330
Diameter, mm 308
 387  474  585
Längd, mm
630
 635  635  700
Vikt, kg    
190
 310  470  670
Kylning
Vätska  Vätska  Vätska  Vätska
  • Permanent magnetassisterad synkron reluktansteknik
  • Vätskekylning för att kylning stillestånd och minskat buller
  • Enkel installation med HES880-omriktare
Framesize315

Läs mer om övriga erbjudanden

Loading documents
Select region / language