Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Processmotorer

ABB:s processmotorer är tåliga produkter av hög kvalitet gjorda för hållbarhet i de mest krävande miljöerna och tillämpningarna. Idealiska för användning i processindustrier och tunga tillämpningar – sektorer som gruvdrift, cement och papper – där motorerna måste uppfylla högt ställda krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och effektivitet i svåra förhållanden.

Processmotorer ger stor flexibilitet för kundspecifika lösningar och kan utformas individuellt för att uppfylla applikationens exakta krav. Det finns ett brett utbud av tillgängliga alternativ för användning inom processindustrin, samt utvalda tillbehör som lösningar för vibrations- och varvtalsövervakning. Dessutom kan motorerna modifieras – inklusive fot- och flänsanpassningar – för att se till att motorer som hålls i lager uppnår en god användningsgrad.


Motortyper och ramstorlekar M3BP-gjutjärnsmotorer, IEC 71-450
M3AA-aluminiummotorer, IEC 63-280
Uteffekt 0,25 till 1 000 kW
Effektivitetsklass IE2, IE3, IE4

Loading documents