Modulära släpringsmotorer

Tekniska data

Effekt
300 till 18 000 kW vid 50 Hz
400 till 15 000 HP vid 60 Hz

Ramstorlek
IEC 400 till 1120
Antal poler
4 till12
Spänningar
380 till 13 800 V
Frekvens
50 eller 60 Hz
Miljö
IP55, IP23/IPW24
IC01, IC611, IC81W
Kapslingsmaterial
Svetsat stål
Motortyp
AMK, AML
Monteringstyp
Horisontell eller vertikal
Standarder
IEC, NEMA, GOST, CSA, BS, ANSI, IEEE, VDE, EN

Motorerna är moduluppbyggda och har en mängd olika tillbehör.

Loading documents
Select region / language

Populära länkar