MV Titanium™ - en enklare väg till uppgradering

Tänk om du kunde införa varvtalsreglering i en befintlig mellanspänningsapplikation utan att behöva bygga om hela anläggningen kring motorn?

TÄNK OM UPPGRADERINGEN KUNDE ANPASSAS TILL DEN ANLÄGGNING DU REDAN HAR?

I många befintliga anläggningar är potentialen för förbättrad energieffektivitet tydlig. Den större utmaningen är hur varvtalsreglering kan införas inom ramen för befintligt utrymme, befintlig infrastruktur och aktuella driftkrav.

Beroende på anläggningens förutsättningar kan en konventionell lösning med mellanspänningsmotor och frekvensomriktare kräva ytterligare utrymme för elutrustning, kylning, transformatorinfrastruktur och långa motorkablar.

EN ENKLARE VÄG TILL UPPGRADERING

Se hur MV Titanium™ förändrar förutsättningarna för en uppgradering av en befintlig anläggning, från demontering av den befintliga direktstartade motorn (DOL) till införandet av integrerad varvtalsreglering i processen.

TÄNK OM DU KUNDE…

…uppgradera utan att bygga ett separat elrum?

MV Titanium™ för varvtalsregleringen närmare processen och eliminerar behovet av ett separat elrum eller e-house samt den extra kylning som annars krävs.

…återanvända mer av den befintliga infrastrukturen?

Befintliga mellanspänningskablar för matning kan återanvändas och motorns standardfundament kan behållas, vilket minskar behovet av förändringar i den befintliga infrastrukturen.

…slippa installera ytterligare en transformator?

MV Titanium™ kan anslutas direkt till mellanspänningsnätet, vilket eliminerar behovet av en extra transformator.

…få mycket av arbetet gjort redan i tillverkningen?

Den kompletta lösningen är förtestad och parameterinställd från fabrik, vilket förenklar idrifttagningen och minskar behovet av integrationsarbete på plats.

…anpassa energianvändningen efter processens faktiska behov?

Den inbyggda varvtalsregleringen gör att motorns effekt kan anpassas bättre efter processens varierande behov, vilket minskar onödig energianvändning.

…ha en enda samarbetspartner för hela lösningen?

Från den integrerade motorn och varvtalsregleringen till livscykeltjänster, underhåll och support erbjuder ABB en enda kontaktpunkt med ansvar för lösningen under hela dess livscykel.

STORA ENSO: VARVTALSREGLERING UTAN BEHOV AV MER UTRYMME I ELRUMMET

Stora Enso är en ledande leverantör av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träbyggande. Vid bruket i Varkaus i Finland fanns det inte utrymme i det befintliga elrummet för ytterligare en frekvensomriktare. Se hur MV Titanium™ gjorde det möjligt att införa varvtalsreglering direkt i processen. Hela projektet slutfördes på tre veckor och beräkningar visar på en potentiell energibesparing på omkring 47 procent.

TÄNK OM EN ENDA UPPGRADERING KUNDE GE MER MED MINDRE?

Upptäck potentialen för energi- och CO₂-besparingar med varvtalsreglering i pump- och fläktapplikationer och se hur en integrerad lösning kan förenkla uppgraderingen, från installation till support under hela livscykeln.

Pumpapplikationer – besparingar jämfört med strypreglering, till/från-reglering och hydraulisk reglering

I många pumpapplikationer regleras flödet mekaniskt medan motorn fortsätter att gå med fullt varvtal. Med varvtalsreglering kan motorns effekt bättre anpassas efter processens faktiska behov, vilket minskar onödig energianvändning.

Beräknade energi- och CO₂-besparingar kan uppgå till:
  • Upp till 54 % jämfört med strypreglering
  • Upp till 42 % jämfört med till/från-reglering
  • Upp till 17 % jämfört med hydraulisk reglering

För en centrifugalpump kan en minskning av flödet med 20 % genom varvtalsreglering minska energianvändningen med 49 %, med motsvarande minskning av CO₂-utsläppen.

*Beräknade värden. Faktiska besparingar beror på applikation, driftprofil och befintlig regleringsmetod.
 

Fläktapplikationer – besparingar jämfört med spjällreglering, till/från-reglering och slirkoppling

Behovet i fläktapplikationer kan variera avsevärt över tid, medan mekaniska regleringsmetoder kan innebära att motorn arbetar med högre effekt än vad processen kräver.

Med varvtalsreglering kan luftflödet bättre anpassas efter det faktiska behovet, med beräknade energi- och CO₂-besparingar på:
  • Upp till 55 % jämfört med utloppsspjäll
  • Upp till 45 % jämfört med inloppsspjäll
  • Upp till 43 % jämfört med till/från-reglering
  • Upp till 33 % jämfört med inloppsledskenor
  • Upp till 22 % jämfört med slirkoppling

*Beräknade värden. Faktiska besparingar beror på applikation, driftprofil och befintlig regleringsmetod.

Ett paket, en partner

MV Titanium™ kombinerar mellanspänningsmotorn och inbyggd varvtalsreglering i ett integrerat paket.

Lösningen konstrueras, fabrikstestas och levereras av ABB, vilket bidrar till att minska behovet av ytterligare infrastruktur och integration på plats i samband med uppgraderingen.

Befintliga mellanspänningskablar kan återanvändas. Ingen ytterligare transformator krävs och det behövs varken ett separat elrum eller ytterligare kylning för detta.

ABB kan även ge support för lösningen under hela dess livscykel, från idrifttagning och underhåll till fjärrsupport och reservdelar.

En integrerad lösning. En tydlig ansvarspunkt.
 

TEKNISKA DATA

Se de viktigaste specifikationerna för MV Titanium™ i korthet.
UPP TILL
4,8 MW

effektområde

UPP TILL
11 kV

spänning

UPP TILL
IP56ˣ

kapslingsklass

IC86W

kylning

450 och 500 mm

axelhöjd

UPP TILL
4 000 varv/min

märkvarvtal

INSTALLATIONSVIDEO

Se hur MV Titanium™ går från leverans till drift. Följ installationen steg för steg och se hur ett integrerat paket med motor och varvtalsreglering kan minska arbetet som krävs vid uppgraderingen.
Select region / language