适用于电机和变频器的生态设计

Ecodesign_drives_and_motors_web_wide

欧盟委员会条例EU 2019/1781针对电机和变频器提出新要求。

国际能源署与全球各国合作制定确保安全、可持续未来的能源政策。ABB的电机和变频器具有极佳能源效率,在控制全球能耗和减少CO2排放方面具有举足轻重的作用。

欧盟计划旨在满足能源效率和减少温室气体CO2的排放,从而将全球平均上升幅度限制在1.5°C以内。为了实现这些目标,欧盟成员国均同意欧盟委员会条例EU 2019/1781中的新要求。

此最新生态设计条例(EU)2019/1781在2019年10月生效,它适用于额定电流低于1,000 V 的低压交流感应电机和变频器。从2021年7月1日起,此条例将分两步执行。第二阶段(进一步扩大范围并增加电机要求)将在两年后(2023年7月1日)开始实行。

ACS580_M3BP315_395_195

关注我们

LinkedIn YouTube

2021年7月1日 - 第1步

电机

此条例将涵盖直接起动运行的三相单速电机(50 Hz、60 Hz和50/60 Hz且规定持续负载为S3 ≥ 80%和S6 ≥ 80%)。务必注意IE2 + VSD选项已经停用。

电机必须达到IE3能效等级:

  • 额定输出为0.75-1000 kW
  • 防护类型为Ex ec、Ex d、Ex de、Ext的电机
  • 采用IC418冷却的电机
  • 带外部制动器的制动电机

额定输出功率范围为0.12 kW-0.75 kW(不含)的三相电机必须达到IE2能效等级


变频器 

AC变频器能效等级必须达到IE2。

此条例将涵盖0.12 kW ≤ Pn ≤ 1,000 kW的三相标准变频器(二极管整流器)。


2023年7月1日 - 第2步

电机

以下电机必须达到IE2效率等级:

  • 0.12-1000 kW的Ex eb增安型电机
  • 0.12-1000 kW的单相电机

能效等级为IE4的三相电机:额定输出功率为75 kW-200 kW;级数为2级、4级或6级,但不是制动电机和防爆电机        

传动

自2021年7月1日未更改。

产品信息

产品
低压传动
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language