烟道电机

千万不要在隧道里冒险!一旦发生火灾,迅速有效地扩散有毒气体可以挽救生命。因此,有必要为隧道和其他密闭空间的风机使用专门的、经过认证的烟道电机。

烟道电机通常用于两种类型的应用—射流风机和轴流风机:

◾隧道
◾单层和多层的购物中心
◾单层和多层工业建筑及仓库
◾楼梯
◾封闭停车场
◾影院
◾减轻火灾影响的其他地点


Smoke extraction motor - certified safety
安全认证
电机范围

经验证,ABB烟道电机的设计可实现实现直接启动(DOL)和变频器(VSD)启动,能在正常通风需求下工作,也能在紧急情况下实现快速通风。

根据EN 12101-3进行测试,该标准被认为是排烟要求最高的标准。
CE 认证

等级 工作温度,工作时间  工作制
F200-120 200°C, 120 min  DOL, VSD
F300-60 300°C,60 min
 DOL, VSD
F400-120 400°C,120 min  DOL, VSD
F250 -120 250°C,120 min  DOL, VSD
 Key features 输出功率 75-500W

◾轴装式风扇叶轮,可水平或垂直安装

◾双重认证,可以直接或者变频器启动

◾广泛的表面处理解决方案可供选择

◾灵活的电缆解决方案







机座号 IEC 160-450
机座材料 铸铁
级数 4-12
能效 IE2, IE3, IE4 能效等级
频率 调速范围最高为1800转/分
电压 最高达690 V
电机类型 M3BPW
认证 可采用立式或卧式安装
认证角接触或甚至双角接触球轴承,因为高轴向和径向力。
Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language