防爆电机

针对1区和2区的设备保护级别Gb

ABB提供全系列高低压防爆电机,功率范围覆盖0.55至4500kW。

  • 认证符合IEC Ex体系、 ATEX指令及许多其他本地法规
  • 全系列IE2低压防爆电机
  • 防爆电机能够耐受内部爆炸造成的压力而不造成外壳损害,亦能够防止火焰蔓延至外部

我们的产品

DM 4141, LV Motors, two flameproof W292 H195
低压防爆电机

IEC 80 - 450, 0.55 - 950 kW

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language