经无火花型防爆认证的电机在正常运行情况下不会产生火花,也不产生超过电气设备相应温度组别最高温度的热表面或灼热点。 电机运行需遵从ATEX指令中与3类对应的EHSRs:
安装在2区的电机必须获得3类防爆认证。 爆炸性气体即使进入电机内部也不会发生爆炸是因为:
标注:对无火花型电机,没有气体组别的区分,只需考虑最低点燃温度。
设计: 在相关标准60079-15:2001-02 和 EN 50021: 1999-04中对定子和转子间的最小机械间隙提出了新的要求: 新的要求同样适用于1区使用的增安型电机。 新的要求强调了在正常运行情况下以及在电机启动时的安全性。
除了确保定子与转子间的最小间隙,无火花型电机的安全还通过以下得以保证:
在线查询,我们将主动联系您