防护类型Ex px / Ex pxe

此类防护限制了爆炸性气体进入电机内部:

  • Ex p电机的防护主要基于加压和经安全区域的空气或惰性气体充气的机座
  • 电机开机之前需对机座进行吹扫,且在运行过程中一直处于正压状态
  • 电机外表的最高温度不能超过电机认证的温度等级
  • 机座外壳不能有火花或电弧

电机运行需遵从ATEX指令中与二类对应的EHSRs。

安装在1区的电机必须符合二类要求,即便这是针对2区的要求。

这种防护类型即可适用于电气设备,也可适用于非电气设备。

电机的设计可选:

  • 定子外壳与接线盒'p'类防护
  • 或定子外壳'p'类防护,接线盒‘增安型’‘e'类防护
与防护类型'p'相关的标准
EN 60079-0: 2004-03
电气设备爆炸性气体环境 Part 0: 基本要求
EN 60079-2: 2004-06
电气设备爆炸性气体环境 Part 2: 正压型 ‘p’
EN 50014: 1997-06
爆炸性环境用电气设备 - 基本要求
EN 50016: 1995-10
爆炸性环境用电气设备 - 正压型设备'p'
IEC 60079-0: 2004-01
电气设备爆炸性气体环境 Part 0: 基本要求
IEC 60079-2: 2001-02
电气设备爆炸性气体环境- Part 2: 正压型外壳 ‘p’
与接线盒'e'类防护相关的标准:
EN 60079-0: 2004-03
电气设备爆炸性气体环境 Part 0: 基本要求
EN 60079-7: 2003-08
电气设备爆炸性气体环境 Part 7: 增安'e'类
EN 50014: 1997-06
爆炸性环境用电气设备 - 基本要求
EN 50019: 2000-07
爆炸性环境用电气设备 - 增安'e'类
IEC 60079-0: 2004-01
电气设备爆炸性气体环境 Part 0: 基本要求
IEC 60079-7: 2001-11
电气设备爆炸性气体环境 Part 7: 增安'e'类
标识
旧版EN
IEC / 新版 EN
定子与接线盒'p'类防护
EEx p
Ex px  或 Ex py  或 Ex pz
定子'p'类、接线盒'e'类防护
EEx pe
Ex pxe 或Ex pye  或 Expze

px型正压:将正压外壳内的危险分类从1区降至非危险或从I类降至非危险的正压保护。

py型正压:将正压外壳内的危险分类从1区降至2区的正压保护。

pz型正压:将正压外壳内的危险分类从2区降至非危险的正压保护

设备在设计与生产时需要防止有点燃能力的热元件,即使在频繁电磁干扰或设备运行故障时,也需要将这一因素考虑在内。

设备零部件的设计与生产不能超过规定的温度等级,即使在非正常情况下也必须满足。

Ex p电机的保护主要基于加压和充气的机座,电机开机前需先对机座进行吹扫,且运行过程中一直处于正压状态。所加压力必须大于50Pa,如果压力低于跳闸值,电源会自动切断。吹扫气体可以是空气,但必须是来自安全区域的。

由于加压的原因,机座内部不属于危险区域,所以定转子的温升限制和普通电机一样,但仍需考虑单一故障的发生(如压力突然下降,假如缺乏加压空气)。这意味着机座内部零部件的温度在正常运行时必须低于温度限定值。

Ex px protected motor Typical hook-up diagram of Ex px motor
Ex-px-protected-motor
Ex-px-motor-diagram
附件
外部附件必须经Ex认证,至少针对1区。
内部附件若能单独开机和关机(如热交换器)也需Ex防护。
 
Ex nA或Ex e 电机开机前可充气
Ex nA或Ex e电机开机前可充气,意味着客户不能确保机座内没有可燃性气体时可先对机座进行充气。在这种情况下电机正常运行时不是处于正压状态。

所有Ex p电机必须经授权机构认证。
Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language