用于蒸汽及燃气轮机的发电机

ISO14001

ABB为了确保其生产流程环保节能,在所有生产环节中执行如ISO14001等环境管理体系。通过遵循这些标准,ABB能够提高整体能源效率,减少有害物质排放,并不断改进生产流程。

EPD

ABB一直致力于降低其产品和技术对环境的影响。为帮助客户了解我们的产品对于环境的影响,ABB制定了产品环境宣告(EPD),其中所含信息来源于对产品整个生命周期的评估(LCA),包括从原材料的生产到产品报废时的材料回收。

高效节能

ABB力求帮助客户最大限度地降低其对环境的影响。ABB高效发电机通过降低损耗,帮助客户实现节能。

 

Loading documents
Select region / language