中小型发电机技术参数

<1 MW


感应异步设计  
范围 M3AA, M3BG, M3LG 
输出功率 20 - 1000 kW
机座号 IEC 160 - 450
额定转速 750 - 3600 rpm (单速或双速设计)
电压 最高690V
概念 直接启动或全功率变频控制
冷却方式 空冷
液体冷却 (机座号IEC280以上)
机壳材料 铝,铸铁或焊接钢
Community wind_high res
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language