食品安全电机、减速箱及轴承解决方案

ABB Food Safe motors and mechanical products withstand IP69 heavy washing
担心食品安全?

我们的可冲洗解决方案能轻松搞定这一难题。

作为一家食品或饮料制造商,你需要保证食品卫生和安全,确保食品生产工艺不间断,让食品加工可持续并保持竞争力。我们的食品安全电机及机械产品专为食品安全而设计,确保在任何环境下都能可靠运行。

分享本页

提升食品安全
提高可靠性
节省成本

通过投资设备,确保食品安全,保证名誉不受损失。

让设备保持清洁是一种挑战,但为了人们可以安全地消费食品和饮料,卫生条件是必须要满足的。因细菌污染导致的潜在影响是毁灭性的。

在执行卫生标准过程中,可冲洗条件是主要的武器,这就是为什么ABB的不锈钢电机,轴承和减速箱是专为食品安全而设计的。

◾    可承受腐蚀性清洁剂
◾    光滑、圆形的外表面非常易于清洁——不易藏污纳垢
◾    不会导致喷漆脱落

当环境苛刻时,请投资可靠的设备

可冲洗条件对电机、减速箱和轴承来说非常苛刻,标准产品可能只能维持几个月,而我们的产品质量值得信赖。

这就是为什么我们的可冲洗解决方案能持续更久:

◾     高等级密封系统在极其严苛的可冲洗条件中能延长服务时间
◾     光滑的外表面设计和完全封装避免冲洗时水花溅入,因此延长设备使用寿命
在食品生产中每一分钱都很重要,这就是为什么我们的可冲洗解决方案将替你节省成本——从长远来看

你是否知道,在严苛的可冲洗环境中,不锈钢电机与标准电机相比,可靠性高5倍之多?

当一台电机在严苛条件下存活,这意味着你可以从以下几个方面节省费用:

•  维护费用
•  停机产生的产能损失
•  更换电机的费用

你想知道将标准电机换成不锈钢电机后能节省多少费用吗?
请用在线计算器算一下,只需几秒钟就能得出结果。

食品安全相关产品

SSE_H100_B14_60d_crop
IEC食品安全电机

相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language