ABB道奇® Quantis齿轮减速机和齿轮电机现已支持更高速比

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们

2017年9月14日——Quantis产品线经过扩展,输出转速范围比之前扩大了20倍

- 扩展后的产品线可提供4级和5级齿轮减速

- Quantis的速比范围扩大到7500:1,输出扭矩高达14,000 Nm 

- 较高的速比使Quantis系列成为排污系统、肉类加工、谷物输送工艺和热处理领域常见应用的理想解决方案。

Quantis产品家族是全系列模块化齿轮传动产品,目前针对所有三种齿轮减速机——同轴斜齿轮(ILH)、平行轴斜齿轮(MSM)以及直交轴螺旋齿轮(RHB)——提供了4级和5级齿轮减速。Quantis齿轮减速机和齿轮电机配置到7500:1的速比,输出扭矩高达14,000 Nm,这使输出速度范围比之前的扩大了20倍。更高的速比使Quantis齿轮产品系列成为水、排污系统、肉类加工、谷物输送工艺和热处理领域常见应用的理想解决方案。

Quantis齿轮减速机的齿轮传动效率高达98%,支持一体式或法兰安装IE3或NEMA Premium Efficient 电机,以打造节能套件。凭借先进的设计理念,用户可以为多种装置灵活配置产品。

Quantis齿轮电机采用无磨损齿轮设计,具有椭圆齿形,可靠性持久。标准箱体采用30灰铁齿轮箱外壳,所有箱体都支持重载输出组合式密封系统,具备业内领先的抗污染保护。E-Z Kleen耐腐蚀和Ultra Kleen全不锈钢单元适用于食品饮料行业。

夹套式或三片耦合式输入端口轻松实现了电机的安装和拆卸。对于轴安装应用,RHB和MSM型号具备双锥衬套专利系统,可以轻松地在驱动轴上安装和拆卸减速机,并且不会造成任何损伤。

不论应用是需要紧凑型的一体式减速电机,经久耐用的三件耦合式输入端形式,还是实心轴输入形式,道奇Quantis都能提供上千种减速机配置和连接附件来满足任何需求。

 

关于ABB

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

Capture 2
ABB道奇® Quantis齿轮减速机
Select region / language