ABB推出全新小型防爆电机,兼具安全性和可靠性

ABB推出全新较小机座号的IEC低压防爆电机,兼具安全性、可靠性和高效率。

Press_release_image_JP132
Loading documents

ABB全新机座号80 – 132的IEC低压防爆电机与ABB的较大型机座号产品具有同等安全性和效率水平。这些电机非常适用于化工、采矿以及石油和天然气行业中常见的危险和爆炸性应用环境。                                                                                                                                                               

尽管电机体型较小,但其灵活性足以让客户添加各种功能,例如:可以监测轴承振动和温度以便让操作员及早发现影响电机性能的问题。这将确保及时进行维护,以防意外停机。电机采用先进的表面处理技术,可以耐受各种恶劣条件,例如,海上石油钻机所处环境。

“根据客户反馈,我们设计的小型防爆电机具有与ABB大型防爆电机相同的选项和安全特性,”ABB IEC低压电机产品经理Tom Eklöf说,“我们现在能够为客户提供机座号80-450并兼具安全性、可靠性和较长使用寿命的IE3低压防爆电机系列。”

电机配有多个吊环,让搬运更方便。辅助接线盒选项使附件电缆连接与电机电源接线盒分开,增强在需要传感器或抗冷凝加热器应用中的安全性。

这款电机可提供IE2和 IE3效率等级,已获得ATEX和全球 IEC Ex认证,并且经认证适合搭配变频器使用。电机可提供所有常用电压及50Hz和60 Hz频率下2-8极的不同版本。

ABB提供完整的IE3系列标准型、隔爆型(Ex db和Ex db eb)、增安型(Ex ec)和粉尘防爆型(Ex t)电机,以满足对此类电机有最低能效标准(MEPS)要求的国家中的客户需求。

 

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language