系统性能

我们提供帮助您优化系统性能的服务。

这意味着我们的服务不再孤立地看待电机或发动机,而是通过考虑整个系统来识别限制现有系统性能的问题。

这些服务能够通过实施经济高效的改进措施为您提供延长设备使用寿命的机会。

ABB性能评估计划

ABB性能评估计划是进行电机诊断服务的一种新颖方式。

通过ABB性能评估计划,您能够了解电机在特定环境下的实际运行情况,如电机安装和调试后外部因素如何影响其工作参数。

当电机在现场运行时,决定其运行状态的参数可能由于多种因素发生变化。这些因素包括但不仅限于负载、电源、安装、工作环境、历史维护情况等等。

综合以上因素会导致额定/运行特征不同于初始设计。例如,电机在额定负载下的实际运行效率为93%,而电机铭牌上的运行效率为94.3%。根据ABB性能评估计划可得出:

  • 再生性能曲线
  • 损耗估算
  • 性能参数验证

ABB还能够根据客户进行性能评估的目的提供定制化报告。参见文件了解详细信息。

了解更多信息,还可访问:ABB MACHsense-P

瞬变缓解服务

电力瞬变是电力系统暂时的过压和过流现象,其原因包括外部(例如雷电)和内部(例如开关设备)因素。瞬变可对电机绝缘系统造成不可修复的损坏。

ABB的解决方案是首先利用软件仿真检查电力系统对瞬变的易感性。该服务会根据仿真结果提供安装扼流圈的建议,以减小发生瞬变的可能性,从而防止对电机绝缘系统造成损坏。

Loading documents
Select region / language