4-40极同步变频电机

ABB针对工业领域对高功率、低速及高可靠性电机的需求,可以提供多种规格的同步电机,适用于变速或恒速驱动场景。该系列产品基于标准化设计理念进行定制化开发,可精准匹配客户的特殊需求、复杂工况要求以及不同电网特性。通过优化电磁材料利用率与核心部件配置,在实现卓越性能的同时显著提升成本效益。

作为同步电机领域的先行者,ABB依托百年技术积淀,持续为全球客户提供适配多元化应用场景的电机解决方案。产品研发团队通过融合前沿技术创新与全球项目实践经验,不断推进产品迭代升级。依托遍及六大洲的服务网络体系,配合标准化维护方案与预见性维保服务,我们为每台设备提供全生命周期技术支持,确保设备始终处于最佳运行状态。

优势

  • 高功率输出:满足工业生产对强大动力的需求。
  • 高转矩性能:确保设备在重载条件下也能轻松启动和稳定运行。
  • 高效率运行:有效降低能源消耗,减少运营成本。
  • 高可用性:通过功率因数补偿,提高电网的稳定性和可靠性。
  • 低拥有成本:卓越的性能和可靠性,结合优化的设计,降低了整个生命周期内的成本。
  • 高可靠性:坚固耐用的设计,适应各种恶劣工况,确保长期无故障运行。

技术数据

输出功率 1 - 65兆瓦
机座号 710至2500
极数 4 - 40
电压 1 - 15 千伏
频率 50或60 Hz
防护等级 IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
冷却方式 IC01、IC611、IC81W、IC8A6W7
机壳材料 焊接钢
电机类型 AMZ
安装方式 卧式和立式
标准  IEC和NEMA
船级社认证      所有国际船级社,如ABS、BV、DNV和GL
应用 电力推进、Azipod推进、
冶金和采矿应用
(卷取机、轧边机、轧机机架电机和提升机等)
Loading documents
Select region / language