4-6极同步变频电机技术参数

客户价值

  • 高功率
  • 高转矩
  • 高效率
  • 高可用性
  • 业经验证的可靠性
  • 低拥有成本
  • 低损耗


ABB同步电机立足于具有高可用性和可靠性的成熟设计。该电机设计旨在确保低拥有成本。这意味着已在电机设计中已极大地降低了整个电机寿命周期的主要拥有成本、损耗和停机时间。这一理念已在长期应用经验中得以验证和改进。再者,ABB同步电机和变频器优化组合旨在实现高性能、高安全性和可靠性。4-6极电机设计采用稳固的凸极转子结构,这确保了电机在各类应用中实现极佳的设备动态性能。


输出功率 1 - 65 MW,50 Hz
2 700 - 74 000 HP,60 Hz
机座型号 710 - 1250 mm
电压 1 - 15 kV
频率 50,60 Hz 或 VSD
防护等级 IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
冷却方式 IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
电机型号 机座号710 - 1250, 2 - 55 MW
标准 IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
危险区域
无火花,正压型

相关链接

Loading documents
Select region / language

常用链接