ABB utvider sin IE5 SynRM produktserie

ABB utvider sin IE5 SynRM produktserie

  • ABB utvider sin IE5-portefølje med synkrone reluktansmotorer (SynRM), og tilbyr det bredeste utvalget av hypereffektive motorer uten magneter og sjeldne jordarter
  • SynRM-motorene kan levere 40 % energibesparelser sammenlignet med IE3, med ROI ned mot noen få måneder

ABB har utvidet sin IE5 SynRM-motorportefølje med tre mindre rammestørrelser (90, 100, 112), og lever nå i IE5 SynRM i effektområdet 1,1 kW til 450 kW. Dette gir kundene det bredeste utvalget av motorer uten magneter og sjeldne jordarter som øker effektiviteten, påliteligheten og bærekraften på tvers av enda flere bruksområder. Med utvidede effekt- og turtallsalternativer på opptil 3600 o/min, er motorene ideelle for pumper, vifter og kompressorer – i kombinasjon med ABB-frekvensomformere for maksimal ytelse.

  • IE5 SynRM motors - the widest range with no magnets or rare earth metals
  • IE5 SynRM Motors - smallest frame sizes added to the range: 90, 100 and 112
  • ABB SynRM motors and Drives - the perfect match

"Mindre motorer brukes ofte i store volumer og i miljøer der termisk ytelse, presis kontroll og høy effektivitet under delvis belastning er avgjørende", sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge. "Med vår utvidede SynRM-serie sikrer vi at hver motor, uansett størrelse, spiller sin rolle i å øke produktiviteten for kundene våre samtidig som effektforbruket reduseres betydelig."

ABBs IE5 SynRM-motorer reduserer energitap med opptil 40 % sammenlignet med IE3-motorer, noe som resulterer i betydelige besparelser. For eksempel kan en enkelt 90 kW-motor spare 245 000 kWt årlig(1) sammenlignet med en IE3 DOL motor. Industrianlegg har vanligvis dusinvis eller til og med hundrevis av mindre motorer sammen med noen større, noe som multipliserer disse besparelsene og miljøfordelene.

ABB SynRM-motorer er inkludert i ABB EcoSolutions-porteføljen™, som gir kunder og partnere mulighet til å ta mer bærekraftige valg gjennom økt åpenhet om hvert produkt´s sirkularitet og miljøpåvirkning. Produktene i denne porteføljen leveres med eksternt verifiserte tredjeparts miljøproduktdeklarasjoner (ISO 14025 Type III).

Denne utvidelsen kommer i tillegg til ABBs IE6 «Hyper-Efficiency», som allerede er oppnådd av utvalgte SynRM-modeller over 90 kW. Disse fremtidsrettede motorene leverer opptil 20 % lavere tap enn IE5, og setter standard for energieffektivitet for elektromotorer. For mer informasjon om ABBs SynRM-motorer, besøk dette nettstedet.

(1) 90 kW motoreffekt, 60% gjennomsnittlig effektbruk, 8000 driftstimer per år, pumpedrift.  

ABB er en global teknologileder innen elektrifisering og automasjon, som muliggjør en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Ved å kombinere sin ekspertise innen teknologi og digitalisering, hjelper ABB industrier med å prestere på et høyt nivå, samtidig som de blir mer effektive, produktive, bærekraftige og i stand til å øke sin konkurransekraft. Hos ABB kaller vi dette "Engineered to Outrun". Selskapet har over 140 års historie og rundt 110 000 ansatte over hele verden. ABBs aksjer er notert på SIX Swiss Exchange (ABBN) og Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, en global leder innen motorer og drivsystemer, står i sentrum for å akselerere en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Vi utfordrer teknologiske grenser for å skape ressursbevisste, energieffektive og sirkulære løsninger for både kunder og samfunn. Med våre digitale drivsystemer, motorer og tjenester støtter vi våre kunder og partnere i å oppnå bedre ytelse,  pålitelighet og sikkerhet.  Vår teknologi er basert på mer enn 140 års erfaring og våre mer enn 23 000 ansatte i over 100 land leverer motordrevne løsninger for et bredt spekter av bruksområder i alle industrisegmenter. go.abb/motion

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp