故事背景
實際案例
透過機器人包裝與裝載椒鹽餅乾產品,以便運送到商店和門市。
關鍵挑戰
構建一個包裝系統,可容納各種尺寸,包括直立擺放和平放等不同來料方式的產品。
解決方案
兩條平行裝箱線,其中一條配備三台 IRB 360 FlexPicker® delta 機器人,另一條有兩台delta機器人,另外還有一台 IRB 660 用於將包裝箱裝載到托盤上。
ABB 機器人協助一家美國椒鹽餅乾製造商揀選各式產品,並將其裝箱堆放至棧板上。機器人解決方案使工廠能夠穩步增加產品數量,比公司其他工廠的生產率高上兩倍。
Dot’s Homestyle Pretzels 成立於 2012 年,是美國銷量第三大的椒鹽餅乾品牌。該公司已在北達科他州、亞利桑那州和堪薩斯州經營工廠,並在堪薩斯州開設了第四家工廠,以滿足對其產品不斷增長的需求。該廠房佔地 17,280 平方公尺,廠內包含原物料準備、產品處理和包裝自動化,並且與 Dot 其他工廠一樣,實行 24/7 的生產計劃。
Dot’s Homestyle Pretzels 面臨的挑戰是處理不同尺寸的包裝。該品牌的椒鹽餅乾有三種口味,八種包裝供選擇,尺寸從 0.5 盎司到 32 盎司不等,最熱門的 16 盎司還有常規零售包裝和活動展示包裝兩種。
為了實現彈性生產需求, Dot 向 ABB 及 Viking Masek Robotics & Automation (VMRA)尋求協助。
“VMRA 在設計裝箱系統時面臨的最大挑戰是適應各種尺寸的包裝,像是平放跟直立式包裝。” Dot 埃傑頓工廠項目經理 Kent Schmidtberger 說。“此外,必須讓所有產品都能透過機器人完成包裝。”
ABB 機器人彈性包裝
VMRA 共設計了兩條平行裝箱生產線,其中一條配備三台 ABB IRB 360 FlexPicker® delta 機器人,用於 0.5、1.0、1.5 和 2.5 盎司包裝,另一條配備兩台 IRB 360 FlexPickers,用於 5.0、16.0、24.0 和 32.0 盎司包裝。
具備 6 公斤有效負載的 Delta 機器人從傳輸帶上取下餅乾袋,再使用不同的真空夾爪將產品放到各種箱子裡。該產線上的小尺寸袋子是直立式的填充密封袋。配備三台機器人的裝箱線經過優化,可實現最大吞吐量,並具有自動轉換功能,滿足每種尺寸不同的取放要求。這種尺寸的餅乾,通常會送至便利商店、自動販賣機和航空公司空廚。
透過這樣的設計,從一種尺寸更改為另一種尺寸的袋子只要幾分鐘,在機器 HMI 上按幾個按鈕即可完成。一旦收到新指令,機器就會自動調整程式參數以處理下一種尺寸的袋子。
尺寸為 16 盎司包裝的餅乾,會由機器人拾起後平放在翻斗箱中。當翻斗箱裝滿時會自動傾斜,並將袋子以直立方向傾倒到箱子中。如此一來,餅乾袋可以恰好符合商店展示架的陳列方式。至於給配送中心或需上貨架的產品則會平裝方式包裝。在同一條產線上可處理多種產品包裝,為品牌的自動化包裝提供了靈活性。
負責大包裝產品的產線還配備了夾具更換器,以配合所包裝的產品尺寸。VMRA 與 Dot 的生產團隊合作,優化該項目的真空工具,其幾何形狀的工具、吸盤設計和機器人編程均經過精心設計,可實現最佳性能和使用壽命。
兩條生產線上的 IRB 660 碼垛機器人
裝箱生產線使用一台 IRB 660 機器人供料,機器人的工作範圍是 3.15 公尺,可以搆到兩條傳輸帶末端的箱子,交錯地從兩條傳輸帶取下箱子,同時將產品堆分別堆放到棧板上。
碼垛機器人採用 VMRA 設計的真空夾具來滿足應用需求,機器人可以進行單個或多個產品的揀選,以保持最佳吞吐量,而商品打包完後會被送到倉庫等待運輸。
使用 ABB RobotStudio 設計系統
VMRA 使用 ABB 的離線仿真和編程軟體 RobotStudio® 設計機器人生產線。
VMRA 使用RobotStudio 的兩種套件包(用於裝箱生產線的ABB PickMaster® 和用於碼垛系統的Palletizing PowerPac),對不同自動化配置進行了高度真實的模擬,實現每條生產線的最佳設計。
除了根據機器人的佔地面積、作用範圍和有效負載來識別機器人的相對定位之外,RobotStudio 軟體還可以選擇和定位其他的生產線組件,例如執行各種生產線流程所需的傳輸帶和其他固定裝置。此外,RobotStudio 還可以識別任何潛在的瓶頸和計算準確的空間需求和周期時間。
“RobotStudio 是一個很棒的程式,使我們能離線模擬系統配置場景,對系統設計和調試過程節省了大量時間。” 負責 Dot 項目的 VMRA 專案經理 Dave Raschke 表示。“基本上,我們能無風險的反覆測試系統設計變化,直到設計出最佳系統。”
結果非常好,埃傑頓工廠在運營後每季都會加工更多的椒鹽餅,其生產率幾乎是其他 Dot 工廠的兩倍。
“過去幾年的繁榮使我們能夠網羅自動化所需的資源,我們相信這是讓公司保持積極增長的途徑。” Kent Schmidtberger 表示。“我來自高度自動化的工廠,所以我瞭解自動化的益處。 我們不僅能夠生產更多的椒鹽餅,且生產一致性也更高。此外,我們現在擁有更大的靈活性,可以在未來進一步擴展我們的產品線。”