- 40 процента по-ниски загуби на енергия в най-предизвикателните пространства: опасни зони
- По-студеният електродвигател осигурява рентабилно и конкурентно решение за повишена надеждност, по-ниски нужди от поддръжка и по-дълъг живот
АББ разширява своята наградена серия IE5 SynRM (синхронен реактивен двигател) с чисто ново допълнение: IE5 SynRM електродвигател с повишена безопасност. В световен мащаб, клиентите, работещи в индустрии с опасни зони, вече могат да осигурят безопасност и да повишат енергийната си ефективност чрез внедряване на електродвигатели, които предлагат до 40 процента по-ниски загуби на енергия в сравнение с често използваните двигатели IE3.
Новата версия на електродвигателя IE5 SynRM е разработена за използване в потенциално експлозивни атмосфери в широк спектър от взискателни промишлени приложения с променлива скорост. Предлага точен контрол и висока ефективност в целия диапазон на скоростта, дори при частични натоварвания. Това го прави идеалният избор за надграждане за стандартни индукционни електродвигатели в помпи, вентилатори и компресори за индустрии, където може да има експлозивен газ, пари или прах, като нефт и газ, химикали, дървообработване и мелница за брашно.
В допълнение към спестяването на енергия, новите електродвигатели с повишена безопасност SynRM могат да помогнат на клиентите да определят по-рентабилна инсталация. Например, в Зона 1 дизайнът на охладителя може да позволи използването на електродвигател с повишена безопасност, където традиционният избор би бил огнеупорен двигател със специален корпус. Докато в зона 2, подобрената товароносимост на електродвигателите SynRM, която позволява да се достави повече мощност от същия размер като индукционен електродвигател, е важна. Това може да даде възможност на по-малък и следователно по-евтин електродвигател да изпълнява същото задължение.
Щефан Флок, президент на отдел IEC Електродвигатели с ниско напрежение, АББ, казва: „Ние постигнахме значителен успех в света, като предоставихме предимствата на ултра-премиум ефективността на IE5 в сектора на опасните зони. Възприемането на най-добрата в класа технология направи нашите IE5 SynRM двигатели промяна за операторите в широк спектър от индустрии. Те виждат способността за подобряване на енергийната ефективност като ключ към постигането на техните нетни нулеви амбиции, като същевременно оптимизират бизнес разходите си.“
Основно предимство на двигателите с повишена безопасност IE5 SynRM е, че те работят по-студено от стандартните конструкции. Температурите на лагерите се намаляват с до 15°C, а температурите на намотките - с до 30°C. Това осигурява повишена надеждност, удължава живота на двигателя и намалява нуждата от поддръжка.
Дизайнът SynRM комбинира предимствата на производителността на технологията с постоянен магнит с простотата и лекотата на обслужване на индукционна платформа. За да се осигури екологосъобразен дизайн, двигателите не съдържат магнити или редкоземни метали.
IE5 SynRM двигатели с повишена безопасност се предлагат с изходна мощност от 5,5 до 315 киловата (kW) в размери на рамата IEC 132-315.
АББ е лидер в технологиите за електроснабдяване, електрообзавеждане и автоматизация, позволяващи по-устойчиво и пестящо ресурси бъдеще. Решенията на компанията обединяват инженерно ноу-хау и софтуер, за да оптимизират начина, по който нещата се произвеждат, задвижват, захранват и управляват. Надграждайки над 130 години върхови постижения, около 105 000 служители на АББ са ангажирани с иновациите, които ускоряват индустриалната трансформация. www.abb.com