Стандарт БДС EN 60898-1 или БДС EN 60947-2?

Стандарт БДС EN 60898-1 или БДС EN 60947-2?

center

Необходимо ли е да човек да бъде инструктиран и квалифициран, за да работи с миниатюрни автоматични прекъсвачи или всеки може да ги използва?

Отговорът на този въпрос е първата стъпка ако трябва да решите дали да се съобразите със стандарт БДС EN 60898-1 или с БДС EN 60947-2. И двата стандарта се отнасят до миниатюрни автоматични прекъсвачи, като определят и регулират тяхното използване.

Основната разлика между двата стандарта е ясно определена от тяхното предназначение. БДС EN 60898-1 се прилага за прекъсвачи, предназначени за защита от претоварване по ток и свръхтокове в жилищни сгради и други подобни инсталации. Той определя много прецизни граници по отношение на:

  • Работна честота  (50 Hz или 60 Hz)
  • Номинално напрежение (не трябва да надхвърля 440V между фазите)
  • Номинален ток (не трябва да нахдвърля 125A)
  • Комутационна възможност (не трябва да надхвърля 25 kA)

Прекъсвачите, които съответстват на стандарт БДС EN 60898-1 са проектирани и изработени по такъв начин, че да могат да бъдат използвани от хора, които не са специално квалифицирани или инструктирани.

Стандарт БДС EN 60947-2 се прилага за всички прекъсвачи, за номинално напрежение до 1000 V AC и 1500 V DC, независимо с какъв номинален ток са или каква конструкция или употреба могат да имат. Прекъсвачите, които отговарят на БДС EN 60947-2 са предназначени за употреба в жилищни, търговски и промишлени инсталации, с ограничението, че само инструктиран персонал може да има достъп и да работи с тях.

За да бъдат избегнати съмнения или колебания какво означава “инструктиран”, част 826-18 на стандарт IEC 60050-826 и IEC HD 60364-8 (и съответните хармонизирани БДС). Според тази дефиниция, инструктиран е този човек, който има техническо образование или опит, или който е получил специфични инструкции да оперира безопасно със системата, с която трябва да работи.

При избора на миниатюрни автоматични прекъсвачи и на кой стандарт да отговарят, трябва да се вземе предвид не само типа на инсталацията (индустриална, търговска, жилищна),  но най-вече да бъде уточнено какви хора ще имат достъп до прекъсвачите.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn X WhatsApp