Разделителни трансформатори за оперативни вериги – бързи сметки

Разделителни трансформатори за оперативни вериги – бързи сметки

center

Как да изберем трансформатор за захарнване на оперативни вериги - две идеи за улеснение.

Разделителните трансформатори 220/24 VAC са много често използвани за захранване на оперативните вериги за управление на контактори. От една страна те осигуряват необходимото ниво на безопасност, от друга намаляват нивото на тока на късо съединение в оперативните вериги при инсталации, захранвани от мощни трансформатори. При избора на тези трансформатори за захранване на контактори винаги често възникват различни въпроси, на някои от които съм се опитал да дам отговор.

Как може бързо да се изчисли мощността на разделителния трансформатор, за да осигури безпроблемнно пускане на всички контактори?

Мощността може да бъде лесно изчислена, използвайки следната формула:

left

където:

S Prn – сумата от работната консумация на всички контактори

S Pr – сумата от всички активни съпротивления

Pa – пусковата мощност на най-големият контактор.

Разбира се, тази формула дава възможност за бързо изчисление, но не може да предвиди всички възможни проблеми при пускането. Ако включването на контакторите осигурява пускането на много мощен (спрямо мощността на захранващият трансформатор) асинхронен мотор, е възможно да се получи голям пад на напрежение на шината, от която се захранва разделителният трансформатор. Съответно, вторичното му напрежение ще бъде също повлияно. Ако във Вашите инсталации наблюдавате такива обстоятелства, ние ще се радваме да Ви помогнем в избора на трансформатори за захранване на оперативни вериги.

В контролните вериги възможно ли е да се използват двете вторични вериги на еднофазен разделителен трансформатор, за да бъдат захранени две различни оперативни вериги?

Да, възможно е да използвате двете вторични вериги на разделителни трансформатори на АББ от сериите TM-C / TM-I / TM-S.

Какво може да се направи, ако необходимата мощност надхвърля номиналната мощност на най-големия трансформатор.

Можете да свържете в паралел до 3 АББ трансформатора, като трансформаторите трябва да са с еднаква мощност и от един и същи тип – правилата за паралелна работа не са различни от тези при силови трансформатори. Все пак трябва да се има предвид, че максималната мощност, която може да бъде осигурена от разделителните трансформатори в паралел, е 90% от сумата на отделните едичини мощности.

При работа в паралел трябва да се обърне внимание на свързването на клемите. Информация за това можете да намерите в раздел 6 на каталога System Pro M compact: DIN Rail components for low voltage instalation, който в края на 2014 ще бъде преведен и на Български език

Отвериги на 24 Vac възможно ли е през разделителен трансфрматор да се захрани охлаждащ вентилатор с номинално напрежение 230 Vac?

Да, възможно е, като трансформаторът се захранва през вторичната му намотка. Поради спецификата на производството на тези трансформатори, трябва да се има предвид, че напрежението на първичната намотка може да варира в диапазон 10-30% спрямо номиналното си напрежение.

Ако са останали въпроси по темата, чиито отговори не намирате в написаното по-горе, не се колебайте да коментирате по-долу.

Линкове

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn X WhatsApp