Софтстартерите за асинхронни двигатели намаляват значително рисковете от механични и електрически натоварвания, и са ключови продукти в портфолиото на АББ.
В съвременната индустрия безопасността и ефективността на работните процеси са повече от просто регламентирани изисквания за всяко модерно предприятие, което иска да бъде конкурентноспособно на българския пазар и в глобален мащаб. Безпроблемното функциониране на всички системи e резултат преди всичко на строги организационни правила и работещи технически решения, които са най-сигурната гаранция за устойчивост във времето и вложените ресурси.
Продуктовите решения са особено важни в осигуряването на надеждността и ефективността на електрическите инсталации за всички промишлени отрасли в икономиката. Като доказан лидер в тази сфера АББ инвестира непрекъснато в разработването на продукти за свързване, защита и управление на електрически системи, които да подпомогнат работата на фирмите, съобразно индивидуалните нужди и изисквания на всеки бизнес.
Как работят софтстартерите:

Графики показващи основните разлики между Директен пуск (DOL), Звезда/триъгълник и плавен пуск във функция от напрежението на(U), тока (I) и въртящ момент на мотора (T).
Защо софтстартерите са важни в индустрията?
В зависимост от това как е свързан даден асинхронен електродвигател, често може да възникнат проблеми, свързани с механични или електрически процеси като нежелан и ненужен въртящ момент, токов пик или пониженото напрежение. Тези процеси е възможно да доведат не само до забавяния и производствени проблеми, но и до сериозни повреди на използваните машини и финансови загуби.
Сред проблемите, които могат да бъдат избегнати чрез използването на софтстартерите на АББ, са:
- Електрически проблеми – причинени от пикови преходи в тока и напрежението, от директен пуск или пуск звезда-триъгълник. Преходите могат да претоварят локалната захранваща мрежа и да причинят отклонения в напрежението на електрическото оборудване;
- Механични проблеми – свързани с цялата верига на процеса на стартиране, от мотора до задвижваното оборудване, причинявайки непланирана сервизна дейност и спиране на производстото;
- Оперативни проблеми – като щети на продуктите по поточната линия;
- Хидравлични удари и свръх налягания в тръбопроводната система при пускане и спиране на помпи.
Софтстартерите PSTX на АББ:
Най-новото поколение софтстартери на АББ, достъпни вече и на българския пазар, са устройствата PSTX, които развиват технологията за максимална ефективност и устойчивост на работа при стартирането на електродвигателите. В продуктовата серия на PSTX софтстартерите осигуряват редица нови преимущества, като почистване на помпа, елиминиране на водни удари, блокировка против завъртане в обратна посока u защита от разтоварване. Освен това устройствата се инсталират и управляват значително по-лесно.
PSTX софтстартерите намират най-голямо приложение в химическата и дървообработваща промишлености, както и във водния сектор за чиста и мръсна вода. От края на 2015 АББ осигурява софтстартери PSTX за южноафриканския клон на компания оперираща в сферата на ефективното консумиране, съхранение и повторното използване на водни ресурси. Технологията позволява на компанията да постигне плавно стартиране на моторите и намаляване на размера на таблото с 50%, а на инсталационното време със 70%, както и съкращаване на разходите с 50%.
Повече за възможностите, преимуществата и работата на PSTX софтстартерите може да научите тук или да се свържете директно с нашите представители.
Още продукти и решения от АББ за ефективното и устойчиво използване на електрическите системи в различните бизнес сектори, може да прочетете тук.