- Предварителното решение може да бъде инсталирано за един ден с помощта на основни инженерни умения
- Компактно, преносимо решение изпълнява множество задачи, намалявайки до 60% от времето на работника, прекарано в обслужване на операции
- Удобното за потребителя WebApp позволява на потребителите на роботи, които не са експерти, да програмират последователности за обслужване за минути
ABB пусна своята нова OmniVance™ Collaborative Machine Tending Cell, предоставяща цялостно интегрирано решение за автоматизирана поддръжка на машини, което е лесно за програмиране, инсталиране и използване. Стандартизираното решение съчетава съвместен робот GoFa™ 12 и удобен за потребителя софтуер в компактно решение за бърза инсталация и лесна работа.
„Нашият нов пакет улеснява потребителите да получат ефективен достъп до предимствата на роботизираната автоматизация за обслужване на машини, драстично намалява времето за настройка и необходимостта от инженерни умения“, каза Крейг Макдонъл, управляващ директор, Роботика и дискретна автоматизация - Бизнес линия Индустрии. „Обслужването на машината е повтаряща се задача, ориентирана към резултата, която изисква прецизност, което я прави идеален кандидат за автоматизация. Докато компаниите се борят да намерят квалифицирани работници, автоматизирането на задачи като обслужването на машини им позволява да използват работната си сила по-ефективно.“
Клетката OmniVance™ може да намали времето, прекарано в повтарящи се задачи за обслужване на машина, с до 60%, освобождавайки работниците да поемат по-възнаграждаващи, високостойностни работни места.
Отличаваща се с преносим, компактен дизайн, който е лесен за преместване между различни машини, клетката е базирана на кобота GoFa 12 на AББ, който съчетава дълъг обсег от 1,27м с повтаряща се прецизност за товари до 10 кг. GoFa е сертифицирана по IP67, което я прави идеална за обслужване на машини в приложения като производство на метали или машиностроене, където може да има масло, вода или прах. Той също така включва превъзходни способности за ограничаване на мощността и силата, което му позволява да работи безопасно заедно с човешки оператори без необходимост от конвенционални бариери.
Всички основни компоненти на клетката са предварително проектирани и интегрирани, включително GoFa кобот, система с тави и захващане, като е необходим само един ден за инсталиране и настройка.
Лесна за програмиране, клетката предлага гъвкавостта, необходима за производствени процеси с голям микс и малък обем. Клетката използва софтуера Wizard Easy Programming на АББ, който позволява дори на потребители за първи път да създават и коригират програми за минути, благодарение на технологията, базирана на блокове без код. Специализираното WebApp на АББ също позволява на потребителите да се научат сами да управляват клетката, без да се нуждаят от официално обучение по програмиране на роботика.
За системни интегратори и крайни потребители интеграцията прави клетката OmniVance™ по-лесна за определяне и минимизира риска от преразход на проекта. В допълнение, глобалният сервизен отпечатък на АББ гарантира бързи промени, лесно разширяване и навременна поддръжка.
Клетката OmniVance™ Collaborative Machine Tending е най-новата в разширяващата се гама от кобот-базирани производствени решения на АББ, насочени към справяне с недостига на умения и намаляване на бариерите пред автоматизацията. Гамата включва също OmniVance™ Collaborative Arc Welding Cell, която използва GoFa™ 5 cobot на АББ като част от интегриран пакет, за да позволи на потребителите на роботи за първи път да създават висококачествено заваряване, без да е необходим предишен опит в използването на роботи.