АББ България достави 360-киловатови зарядни станции за първия в България заряден хъб, предоставящ директно разплащане с банкова карта

АББ България достави 360-киловатови зарядни станции за първия в България заряден хъб, предоставящ директно разплащане с банкова карта

  • 5 зарядни станции на АББ ще обслужват водачите на електромобили в най-големия заряден хъб в Северна България – в град Велико Търново
  • Първият по рода си заряден хъб предоставя възможност за разплащане с банкова карта
  • Най-мощните 360-киловатови станции на АББ правят възможно зареждането на батерията от 10 до 80% за под 20 минути.

В края на 2023 г. АББ България в партньорство с най-големия си дистрибутор в сферата на зарядната инфраструктура – Мегалан Пауър Мениждмънт, достави пет зарядни станции за най-големия заряден хъб в северна България, намиращ се в град Велико Търново. Реализираният проект е дело на фирма Тремол ООД и предлага най-иновативното за България решение – разплащане с банкова карта при зареждане на електромобили.

В локацията, намираща се на изхода на Велико Търново в посока София има инсталирана цялата гама от бързозарядни DC-станции на АББ, като общата инсталирана мощност надхвърля 1 MW. Захранването на зарядните станции е подсигурено и от фотоволтаична централа разположена върху навеси над паркоместата за зареждане, както и върху производствените сгради на фирмата в близост, което осигурява бързо и зелено зареждане. Общата инсталирана мощност на фотоволтаичната централа е над 600 kW.

Тремол ООД разработи и реализира в зарядния си хъб система, която прави възможно директното разплащане с банкова карта на място. Това значително улеснява клиентите като отпада необходимостта от това те да имат допълнителни регистрации и мобилни приложения, а могат при зареждане на електромобила си лесно и бързо да се разплатят с банкова карта. Този проект се реализира за първи път в България, като целта на фирмата е освен в зарядния хъб във Велико Търново, услугата да се предлага и в цялата страна в бъдеще.

Наред с голямата мощност на зарядния хъб и новаторската система за разплащане, в локацията има инсталирани зарядни станции от цялото портфолио бързозарядни DC-станции на АББ. Освен добре познатата на пазара Terra 54 с максимална мощност до 50 kW има инсталирана и Terra 184, която може да отдава до 180 kW максимална мощност, но разполага и с възможност да се зареждат две превозни средства едновременно с до 90 kW всяко. Безспорно най-голям интерес предизвиква най-новата и високомощна станция на АББ – Terra 365, от която има инсталирани 3 броя. Този тип станция може да отдаде до 360 kW мощност при зареждане на едно превозно средство, както и до 180 kW на всеки от двата си конектора при зареждане на две превозни средства едновременно. Отличава се с модерен дизайн и иновативни технологии.

center

“Предлаганото от фирмата техническо решение за разплащане с банкови карти на зарядните станции е изключително иновативно, използващо, от една страна най-съвременните методи и средства на интернет комуникация, и от друга съответства в максимална степен на българското фискално законодателство. И не на последно място е изцяло в съответствие с последните директиви на Европейския съвет и насоките за развитие на електрическата мобилност, като първата система е вече инсталирана в партньорство с фирма „Гора Инвест” гр. Русе“, допълни г-н Колев Управител на Фирма "Тремол" ООД.

“Бих искал да благодаря на целия екип на фирма Тремол за доверието и за това, че избраха АББ Електрическа мобилност и един от основните ни партньори в България - Мегалан Пауър Мениджмънт, да бъдат част от този изцяло технологично иновативен и първи по рода си в България проект. Създаденият заряден хъб за зареждане на електрически автомобили на толкова ключова локация ще стимулира значително развитието генерално на електромобилността в БългарияЕлектрическата мобилност, съчетана с производството на възобновяема енергия, може значително да намали глобалните емисии на CO2, което е значима стъпка напред според Стратегията за Устойчивост за 2030 на АББ, , а също е предпоставка за намаляване на замърсяването и шума и да подобрение на здравето и комфорта ни.“, сподели Ангел Димитров, Мениджър на АББ електрическа мобилност за България.

Всичките станции имат възможност да зареждат електромобили с напрежение на батерията до 920 V и са оборудвани с CCS конектори за зареждане по европейски стандарт. На място има осигурена възможност и за CHAdeMO зареждане. Зарядните станции на АББ разполагат с 24/7/365 мрежова свързаност и наблюдение, отдалечена диагностика и актуализации и възможност за сервиз на място и отстраняване на неизправности. Станциите са свързани към back-end системата на Тремол ООД чрез Open Charge Point Protocol (OCCP), като така става възможно и интегрирането на разработената разплащателна система.

AББ е технологичен лидер в електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматизацията, позволяващ по-устойчиво и ефективно бъдеще. Решенията на компанията обединяват инженерно ноу-хау и софтуер, за да оптимизират начина, по който нещата се произвеждат, задвижват, захранват и управляват. Надграждайки над 140 години върхови постижения, повече от 105 000 служители на АББ са ангажирани с иновациите, които ускоряват индустриалната трансформация. www.abb.com

AББ Електрическа мобилност дава възможност за по-устойчиво и ефективно бъдеще за мобилността като глобален лидер в решенията за зареждане на електрически превозни средства (EV). AББ Електрическа мобилност е предпочитан партньор за най-големите производители на EV в света и национални мрежови оператори за зареждане на EV. Предлага най-широкото портфолио от решения за зареждане на EV от интелигентни зарядни устройства за дома до зарядни устройства с висока мощност за магистралните станции на бъдещето, решения за електрификация на автопаркове и зареждане за електрически автобуси и камиони. С ~1500 служители по целия свят, AББ Електрическа мобилност е продала повече от един милион EV зарядни устройства на повече от 85 пазара, включително над 50 000 DC бързи зарядни устройства https://e-mobility.abb.com/

Фирма "Тремол" ООД е един от водещите производители на фискални устройства както в страната, така и в региона. Със своите партньори, в повече от двадесет страни, в световен мащаб тя произвежда и реализира над 20000 фискални устройства всяка година.
Фирмата има изградени високо технологични производствени мощности, включващи 6 напълно автоматизирани линии за повърхностен монтаж на електронни компоненти, допълнени с цялата гама технологично оборудване в това направление. Те са обособени в самостоятелна структура – това е компанията "Тремол SMD" ООД. Тя е лидер на българския пазар и предпочитан партньор от редица производители в тази сфера и на европейския пазар”

Линкове

Свържете се с нас

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn X WhatsApp