- Зaводите за електроснабдяване и електрообзавеждане на АББ постигат платинено отличие за нулеви отпадъци за депониране
- 100 процента от отпадъците от производствените бази вече се отклоняват от депото, a 10 процента от тях се превръщат в енергия
- Това значимо постижение надгражда успешното сертифициране по програма ABB Mission to Zero™ за намаляване на емисиите на парникови газове, получено по-рано тази година
Производствените бази на АББ в Раковски, България постигнаха платинен рейтинг за нулеви отпадъци за депониране съгласно процедурата за екологично класифициране UL2799A за нулеви отпадъци. Клонът с площ от 39 000 квадратни метра сега отклонява 100 процента от своите 876 тона годишни отпадъци1 от депото; еквивалентното тегло на 219 африкански слона. Една десета от отпадъците се обработват термично и се оползотворяват за използване като енергия в производствените линии.
В двете производствени сгради на клон Раковски се произвеждат продукти с ниско и средно напрежение за центрове за данни, промишлени и производствени предприятия, критична инфраструктура и сгради. Постигането на нулеви отпадъци за депониране елиминира изхвърлянето на полезни материали и насърчава циркулярността на материалите между организациите, където изхвърлените материали от една операция се превръщат в изходен материал за друга. Повечето от материалите се използват повторно, рециклират или компостират.
Получаването на сертификат „Нулеви отпадъци за депониране“ с процедурата за екологично валидиране на UL Solutions изисква поне 90 процента отклоняване чрез методи, различни от отпадъците, използвани за енергия. Постигането на платинен рейтинг UL 2799A изисква 100 процента от отпадъците да бъдат отклонени от депото.
„След сертифицирането по програма Mission to Zero, клонът на АББ България в Раковски постигна още един важен успех. Да бъдем сертифицирани с платинен рейтинг за нулеви отпадъци за депониране е значителен успех не само за постигане на по-кръгови операции, но и за намаляване на разходите и подобряване на ефективността на нашите процеси. Така ние още веднъж демонстрираме на клиентите нашия ангажимент към устойчивостта.“, каза Маурицио Рива, Управител на АББ България.
Като най-голяма производствена база на АББ в България, клон Раковски подкрепя целите за устойчивост на компанията до 2030 г. и 2050 г., които включват опазване на ресурсите, изпращане на нулеви оперативни отпадъци към депото и въвеждане на продуктите в кръгов жизнен цикъл.
Програмата ABB Mission to Zero™ подкрепя ангажимента на компанията за намаляване на емисиите на парникови газове от Обхват 1 и Обхват 2 със 100 процента до 2050 г.*. Водени от местни екипи, заводите се фокусират върху подобряването на ефективността чрез генериране, управление и съхранение на енергия, използвайки иновативните технологии на АББ и интеграция на трети страни.
1.Закръглено надолу от 876,38 тона всички генерирани отпадъци през 2023 г.
АББ е технологичен лидер в електрификацията и автоматизацията, позволяващ по-устойчиво и ресурсно ефективно бъдеще. Решенията на компанията свързват инженерно ноу-хау и софтуер, за да оптимизират начина, по който нещата се произвеждат, преместват, захранват и управляват. Надграждайки над 140 години върхови постижения, повече от 105 000 служители на АББ са ангажирани да стимулират иновации, които ускоряват индустриалната трансформация. www.abb.com
ABB Electrification е глобален технологичен лидер, който прави възможно ефективното и надеждно използване на електроенергия от източника до контакта. С повече от 50 000 служители в 100 страни, ние си сътрудничим с нашите клиенти и партньори, за да разрешим най-големите световни предизвикателства в електроразпределението и управлението на енергията. Ние помагаме на бизнеса, индустрията и потребителите да управляват своите съоръжения и домове ефективно и надеждно. Тъй като енергийният преход се ускорява, ние електрифицираме света по безопасен, интелигентен и устойчив начин. go.abb/electrification