AББ обединява усилия с Ferrari Hypersail, за да изведе постоянния ток към нови хоризонти

AББ обединява усилия с Ferrari Hypersail, за да изведе постоянния ток към нови хоризонти

  • АББ си партнира с Ferrari Hypersail – иновативна 100-футова океанска еднокорпусна яхта с full-foiling технология, позволяваща на корпуса да се издига над водата, и задвижвана от системи за възобновяема енергия.
  • Над 25-годишният опит и лидерство на АББ в областта на технологиите за постоянен ток подпомага разработването на усъвършенствани 800 VDC електроенергийни системи
  • Експертизата на AББ ще допринесе за максимална производителност и устойчивост на бордовите системи за възобновяема енергия при екстремни условия в открито море

АББ обяви технологично партньорство с Ferrari Hypersail, което ще приложи експертизата на АББ в областта на електрификацията в едно от най-амбициозните океански предизвикателства в света. Като партньор в областта на електроснабдяване и електрообзавеждане, АББ ще подкрепи проекта със своя експертен опит в морските електроенергийни системи, технологиите за постоянен ток (DC) и усъвършенстваните електрически системи.

Ferrari Hypersail е революционна 100-футова океанска еднокорпусна яхта с full-foiling технология, позволяваща на корпуса да се издига над водата, задвижвана от възобновяема енергия. Плавателният съд е проектиран да разшири границите на устойчивото морско представяне, съчетавайки скорост, устойчивост и безопасност с производство и управление на енергията на борда в една от най-взискателните от техническа гледна точка среди.

AББ допринася за партньорството с над 25-годишен опит в областта на технологиите за постоянен ток (DC), подкрепен от портфолио от над 700 патента в тази област. Като партньор в областта на електроснабдяване и електрообзавеждане, AББ ще подкрепи Ferrari Hypersail с експертиза в управлението на енергията, морските електрически системи и съхранението на енергия.

Ferrari Hypersail предоставя на AББ високопроизводителна среда, в която компанията може да демонстрира как усъвършенстваната електрификация, архитектурите за постоянен ток и интелигентното управление на енергията могат да подобрят устойчивостта и ефективността при екстремни условия в открито море. Тези изисквания – балансиране в реално време на производството на енергия от възобновяеми източници, нейното съхранение и разпределение – са от ключово значение за разработването на индустриалните микромрежи от следващо поколение.

„Ferrari Hypersail предоставя на AББ уникална платформа, чрез която да демонстрираме как в сътрудничество с нашите партньори разширяваме границите на технологиите за постоянен ток“, заяви Джампиеро Фризио, президент на бизнес направление „Електроснабдяване и Електрообзавеждане“ на AББ. „Ferrari Hypersail е проектирана да работи при условия, които са сред най-предизвикателните, с които се сблъскват и нашите системи в индустрията. Ролята на AББ показва как технологиите за електроснабдяване и електрообзавеждане и автоматизация помагат на индустриите да преминават досегашните граници и да постигат рекордни резултати. Изводите от подобно предизвикателство могат да ни помогнат да развиваме още по-устойчиви и ефективни електроенергийни системи, от които клиентите ни се нуждаят в различни сектори – от морската индустрия и възобновяемата енергия до центровете за данни и индустриалните микромрежи.“

ABB and Ferrari Hypersail are partnering to explore new horizons for Direct Current technology
ABB and Ferrari Hypersail are partnering to explore new horizons for Direct Current technology
center

За Енрико Волтолини, ръководител на проекта Ferrari Hypersail, партньорството осигурява необходимата техническа основа за реализирането на тази мисия. „Hypersail работи изцяло с възобновяема енергия“, заяви Волтолини. „Тя трябва да може да функционира напълно автономно в продължение на седмици в едни от най-суровите океански условия на планетата. Опитът на AББ в областта на електроснабдяване и електрообзавеждане като част от проекта ни дава съществено оперативно предимство.“

Архитектурата за постоянен ток на Ferrari Hypersail ще функционира като високопроизводителна, автономна микромрежа със системи, работещи при напрежение 48 V и 800 VDC. Тя ще произвежда, съхранява и управлява електроенергията за критично важни функции като навигацията, управлението на фойл системите, системите за безопасност и задвижването, при работа в условия на екстремно ниски температури, солени морски пръски, високо налягане и постоянно движение.

Екипът на AББ ще подкрепи Ferrari Hypersail с експертиза в интеграцията на системи за постоянен ток, интелигентното разпределение на електроенергията и осигуряването на надеждна работа в морски условия. Опитът и знанията, натрупани в рамките на проекта, ще допринесат за разработването на усъвършенствани енергийни системи за сектори като морския транспорт, центровете за данни и инфраструктурата за възобновяема енергия.

Further information:
https://www.abb.com/global/en/company/about/engagements-and-partnerships/ferrari-hypersail

АББ е глобален технологичен лидер в електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматизацията, позволяващ по-устойчиво и ресурсно ефективно бъдеще. Свързвайки своя опит в инженерството и дигитализацията, АББ помага на индустриите да работят с висока производителност, като същевременно стават по-ефективни, продуктивни и устойчиви, така че да превъзхождат. Ние в АББ наричаме това „Engineered to Outrun“. Компанията има над 140-годишна история и повече от 105 000 служители по целия свят. Акциите на AББ са регистрирани на SIX Swiss Exchange (ABBN) и Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn X WhatsApp