Alabu Bolig er en almen boligorganisation i Aalborg med knap 6.000 boliger. De 75 nyeste familieboliger er monteret med Europa-dåser og stikkontakter fra ABB's Basic 55-serie. El-entreprisen er udført af installationsfirmaet Erik Lytzen A/S, der har 140 medarbejdere fordelt på seks afdelinger, primært i det nordjyske.
For første gang har vi benyttet kontakter fra ABB-serien Basic 55. Den passer perfekt i Europa-dåser, herunder ABB's indmuringsdåser. Kontakterne er nemme at få til at sidde helt lige, og det gør det hurtigt at installere dem, forklarer Daniel Brix Petersen, serviceleder hos Erik Lytzen.
- Flere af vores elektrikere udbrød spontant "Kan det virkelig passe?!", og ja, det kunne de jo se, tilføjer han.
Det var også en fordel, at man kunne benytte det samme kopbor til alle dåser, fortæller Daniel Brix Petersen.
- En af de smarte features ved indmuringsdåserne fra ABB er, at der er en chip i låget. Ved hjælp af en box-finder kan vi spore dåsernes position, selv om de er skjult bag et tykt lag puds.
Når dåsen er lokaliseret, fjernes pudset med en skruetrækker, så dækslet kan trykkes ind. Det er lavet af en sprød plasttype, som let går i stykker og nemt kan lirkes ud.

Nyt lampeudtag
Foruden at installere dåser og kontakter fra ABB har Erik Lytzen også valgt ABB's nye lampeudtag, der er udviklet til danske forhold.
Alt er med fokus på superenkel, hurtig og sikker montering. For eksempel er alle tilslutningsklemmerne med skruer, så man – modsat fjederklemmer – ikke er begrænset til et vist antal ledninger, ligesom en praktisk kabelaflastning giver mulighed for at have begge hænder fri til arbejdet. Samtidig gør skrueklemmerne det nemmere at få en ledning ud igen.
Lampeudtaget måler Ø 97 mm og dækker dermed rigtig fint, samtidig med at dækslet slutter helt tæt til overfladen – og så er det nemt at åbne med et lille vrid med skruetrækkeren uden at få mærker.