World Trade Center Ballerup tæller mere end 110 virksomheder og er netop blevet udvidet til det dobbelte med et 15 etagers højhus på knap 20.000 kvm. Bygningen rummer moderne kontorfaciliteter, møde- og konferencecenter og 30 servicerede lejligheder til udenlandske medarbejdere.

El-entreprisen er udført af installationsvirksomheden Mariendal, som blot har brugt i gennemsnit 13,5 dag pr. etage.
Vi har valgt stikkontakter fra ABB's Basic 55-serie, da der er god plads for vores folk til at arbejde bag kontakterne. Samtidig har vi brugt AP9 forgreningsdåser fra ABB. De gør det nemt at aflaste både hårde og bløde kabler, og samtidig fylder de mindre. Det giver et pænere udtryk, forklarer projektleder Jesper Thrysøe fra Mariendal.
Han suppleres af formand David Albrechtsen:
Tid er altid en knap ressource på et projekt af denne størrelse. Så det betyder virkelig noget, at tingene er af god kvalitet og nemme at arbejde med. Her har vi monteret og kablet 1.100 stk. AP9-dåser og næsten 2.000 stikkontakter. Den gennemtænkte funktionalitet har været medvirkende til, at vi har kunnet levere hele el-entreprisen på kun 13 måneder – svarende til kun 13,5 dag for hver etage.

For at sikre et ensartet helhedsindtryk fra gulv til loft i alle lokaler har Mariendal også monteret Basic 55 stikkontakter ved alle lofthængte kabelbakker. De anvendte AP9-forgreningsdåser er som udgangspunkt hvide, enkelte steder er der brugt sorte dåser for at matche omgivelserne.