ABB samler motor og drev i en strømlinet plug-and-play-platform

ABB samler motor og drev i en strømlinet plug-and-play-platform

  • Den slanke, strømlinede og kompakte LV Titanium Variable Speed Motor-platform muliggør hurtig installation af én person med reduceret kabelføring og uden behov for idriftsættelse, hvilket medfører lavere opsætningsomkostninger og mindre materialeforbrug.
  • LV Titanium minimerer energiforbruget, reducerer CO2-udledning og sparer penge ved at levere IE5 Ultra-Premium energieffektivitet.
  • Den meget kompakte størrelse gør LV Titanium til en brugervenlig opgraderingsmulighed til ældre, ineffektive Direct-Online (DOL) induktionsmotorer med et hurtigt investeringsafkast (ROI).
  • Variable Speed Motor tilbyder en brugerdefineret løsning, der kan skræddersys til pumper, kompressorer og generelle industrielle applikationer i en række effekter fra 1,5 til 30 kW og nominelle hastigheder fra 1.500 til 4.500 o/min.

ABB's nye LV Titanium Variable Speed Motor-platform tilbyder fordelene ved en højeffektiv motor og variabel hastighedsdrift (VSD) teknologi i en enkelt, kompakt og tilpasselig plug-and-play-løsning. Denne løsning gør det muligt for industrielle kunder at minimere deres energiforbrug, spare penge og reducere CO2-udledningen.

LV Titanium giver en enkel og omkostningseffektiv måde at opnå IE5 Ultra-Premium effektivitet til pumper, kompressorer og mange andre applikationer. Som en direkte erstatning for eksisterende direkte online (DOL) induktionsmotorer tilbyder Variable Speed Motor en nem opgraderingsmulighed til en VSD-drevet motor med hurtig tilbagebetalingstid.

Den innovative LV Titanium-platform er langt mere end et drev, der blot er boltet fast på en motor. I stedet er den konstrueret som et fuldt integreret koncept med et avanceret drevmodul, der er specialdesignet fra starten til optimal ydeevne med en højeffektiv permanentmagnetmotor (PM). Dette slanke, strømlinede design med aksialdrevet monteret på enden af motoren sparer plads og gør LV Titanium ideel til applikationer som vertikale pumper. Den er også bemærkelsesværdigt støjsvag i drift.

En yderligere fordel ved LV Titanium er, at den kan fungere over en bred vifte af hastigheds- og momentkrav og kan levere højt moment ved lave hastigheder.

"Vi udviklede LV Titanium i samarbejde med kunder, der bad os om at hjælpe dem med at opnå energibesparelser og reducerede CO2-udledninger uden installationskompleksitet," siger Stefan Floeck, Division President, IEC Low Voltage Motors hos ABB. "Denne motor med variabel hastighed leverer netop det - avanceret ydeevne i en kompakt, brugervenlig og hastighedsstyret motorpakke, der trækker på vores årtiers applikationsekspertise."

Plug-and-play-funktionalitet betyder, at LV Titanium ikke kræver idriftsættelse, da den fuldt integrerede motor og drev idriftsættes og optimeres til at fungere sammen, før de forlader fabrikken. Dette gør installationen hurtig og nem, uden behov for skabe eller elektriske rum, og specialuddannet personale er ikke påkrævet.

LV Titanium har et intuitivt kontrolpanel med brugervenlige analoge og digitale indgange og udgange (I/O) sammen med en simpel indbygget PLC, mens dens tilslutningsfunktioner inkluderer Modbus RTU-kommunikationsprotokollen for nem integration med PLC'er og andre styreenheder.

Takket være sit kompakte design og høje effekttæthed er motoren med variabel hastighed mindst to rammestørrelser mindre end sammenlignelige induktionsmotorer, hvilket gør den velegnet til installationer, hvor pladsen er begrænset, f.eks. ved udskiftning af ældre, ineffektive motorer.

center

Mulighederne for energibesparelser ved at skifte til LV Titanium illustreres ved at sammenligne den med en konventionel, stand-alone motor med fast hastighed i en 7,5 kW centrifugalpumpeapplikation - et af de vigtigste optimale punkter for IE5-motoren med variabel hastighed. De årlige besparelser på elregningen anslås til at være langt over 4.000 euro baseret på en typisk energipris for Europa på 0,21 euro/kWh. Samtidig er der en årlig reduktion på 6.000 kg i CO2-udledning baseret på den gennemsnitlige europæiske kulstofintensitetsfaktor på 0,3 kg CO2/kWh (kilde - https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity).

LV Titanium Variable Speed Motor fås i øjeblikket i mindre størrelser fra 1,5 kW, mens platformen vil udvides til at dække applikationer op til 30 kW til en bred vifte af industrisektorer – fra vandbehandling og kemisk forarbejdning til fødevarer og drikkevarer. Udover at være tilgængelig som standard kan motoren tilpasses specifikke kundekrav.

Med sin banebrydende effektivitet, alsidighed, robusthed og kompakte design er LV Titanium klar til at transformere industrielle operationer verden over ved at tilbyde en fremsynet løsning, der ikke kun opfylder aktuelle behov, men også forudser fremtidige industrikrav.

Se mere i videoen nedenfor

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp