Anden etape af det nye psykiatrihospital i Aalborg – Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital (PNAU) – omfatter cirka 19.500 kvadratmeter og er tegnet af Friis & Moltke Architects A/S. Det er opført som et offentligt-privat partnerskab (OPP) med Velliv, A. Enggaard A/S og Region Nordjylland som partnere. Hospitalet er opført som et DGNB-certificeret byggeri.
Den landsdækkende virksomhed Uggerly Installation A/S, med over 350 medarbejdere, har stået for el-entreprisen.

Til projektet har Uggerly Installation valgt mathvide stikkontakter fra ABB's Basic 55-serie. Og når 4.400 stikkontakter skal monteres, får selv de mindste detaljer stor betydning. Som eksempelvis, hvor nemt det er at montere stikkontakter, så de sidder lige. Eller hvor let og behageligt det er trække og fastgøre kabler.
Det fortæller entrepriselederne Morten Rasmussen og Mikkel Sanderson fra Uggerly Installation.
Det lykkedes en af vores elektrikere at montere ikke færre end 300 stikkontakter på en enkelt dag, forklarer Morten Rasmussen.
Han tilføjer i samme åndedrag, at det var i rum med ti stikkontakter, hvor vægdåserne i forvejen var monteret af en kollega.

For at sikre entydig identifikation er alle stikkontakter forsynet med individuel lasergravering, som Uggerly Installation udførte på stedet. Lasergraveringen viser nøjagtig, hvilken tavle og gruppe hver eneste stikkontakt refererer til.

KNX-styrede persienner
Foruden de mange tusinder stikkontakter har Uggerly Installation også monteret og programmeret ABB i-bus KNX til styring af integreret solafskærmning i de næsten et tusind vinduer.
Hver persienne kan betjenes individuelt på patientstuerne, ligesom de kan fjernstyres eller programmeres til at følge eksempelvis en bestemt døgnrytme. Det giver en fantastisk fleksibilitet, fortæller Mikkel Sanderson.
KNX er en åben protokol, og takket være det busbaserede system kan man nemt ændre på den fysiske installation. Hver enkelt komponent har sin egen adresse, der gør det let at omprogrammere KNX.
Alle ved, hvor lidt der skal til for at forsinke en tidsplan. Derfor har vi fokus på kvalitet og gennemtænkt funktionalitet helt ned i detaljen – det betaler sig i længden, er makkerparret Morten Rasmussen og Mikkel Sanderson fra Uggerly Installation enige om.