ABB sætter nye standarder for energieffektivitet med ny serie af permanent magnet motorer

ABB sætter nye standarder for energieffektivitet med ny serie af permanent magnet motorer

  • En ny motorserie med premium‑effektivitet på op til 98 % og høj effekttæthed – udviklet til krævende applikationer som marinedrift, thrustere og akselgeneratorer
  • Med innovativ vandkappekøling og et kompakt design til både vertikal og horisontal montering kan pladsbehovet reduceres med op til 60 %
  • Tilgængelig i ramme­størrelserne 500 og 710 – med effekter helt op til 5 MW

ABB har annonceret den globale lancering af sin næste generation af permanent magnet motorer (PM) med vandkappekøling og udvider dermed sit sortiment af højeffektive elmotorer. Den nye PM‑motorserie er udviklet til at imødekomme den stigende, tværindustrielle efterspørgsel efter kompakte, energieffektive og støjsvage løsninger.

Motorerne er desuden designet til drift sammen med ABB’s frekvensomformere, hvilket muliggør optimerede systemkonfigurationer og fleksibel integration i moderne elektrificeringsarkitekturer. Den nye motorserie giver virksomheder på tværs af en række industrier mulighed for at fremme deres dekarboniseringsmål samtidig med, at både design og drift optimeres. Særligt den maritime industri står til at drage fordel af løsningen, da sektoren befinder sig midt i en transformation drevet af den globale overgang til elektrificering, hybridisering og anvendelse af alternative brændstoffer.

Permanent magnet motorer anerkendes i stigende grad som en nøgleteknologi for næste generation af skibe, hvor de muliggør højere effektivitet, reduceret støjniveau og forbedret manøvredygtighed – især for slæbebåde, offshore supportfartøjer, færger og hybridskibe. Motorserien er desuden tilgængelig til en række andre industrielle applikationer med variabel hastighed, herunder både gear‑ og direkte drevkonfigurationer, hvilket understreger dens tværindustrielle anvendelighed. Serien tilbydes i øjeblikket i ramme­størrelserne 500 og 710 med effekter på op til 5 MW, men større ramme­størrelser er mulige og kan understøttes, hvilket gør platformen skalerbar i takt med fremtidige applikations‑ og branchekrav.

Med mere end tre årtiers teknologisk førerposition inden for permanent magnet løsninger leverer ABB’s nye PM‑motor premium‑effektivitet på op til 98 %, enestående momenttæthed og markant reducerede tab over hele driftsområdet. Denne effektivitet omsættes direkte til lavere energiforbrug, reduceret brændstof‑ eller batteriforbrug samt betydelige undgåede CO₂‑emissioner over udstyrets levetid. Motorens innovative vandkappekølingssystem kombineret med en optimeret mekanisk konstruktion sikrer fremragende termisk performance uden behov for eksterne ventilatorer eller topkølere. Det giver kunderne mulighed for op til 60 % reduktion i installationsvolumen, 30–40 % lavere byggehøjde og 5–15 % lavere vægt sammenlignet med konventionelle alternativer – afgørende fordele i applikationer som L‑drive azimuth thrustere, elektriske slæbebåde, offshore supportfartøjer og andre løsninger, hvor pladsen i maskinrummet er begrænset.

 “På tværs af mange industrier arbejder vores kunder med at reducere CO₂‑udledning, forbedre energieffektiviteten og integrere mere funktionalitet på mindre plads,” siger Tatu Järvenpää, Business Line Manager for Motors and Generators hos ABB. “Denne nye permanentmagnetserie kombinerer ABB’s seneste fremskridt inden for magnetteknologi, køleinnovation og ingeniørkunst og leverer mere effekt på mindre plads – med den driftssikkerhed og levetidsperformance, som industrien forventer af ABB. Når vores nye PM‑motorer kombineres med ABB‑frekvensomformere, får kunderne en fuldt integreret løsning understøttet af ABB’s globale servicenetværk.”
center

Motoren er udstyret med et fuldt indkapslet rotordesign, avanceret magnetbeskyttelse og ABB’s patenterede PM‑modulteknologi, som forhindrer korrosion og modstår krævende miljøer. En ensartet intern kølestruktur forbedrer temperaturstabiliteten omkring magnetmoduler og viklingsender, hvilket øger modstandsdygtigheden mod demagnetisering og sikrer høj, langsigtet driftssikkerhed.

Kunderne får desuden glæde af ABB’s globale serviceorganisation, livscyklusunderstøttelse og applikationsekspertise, som giver tryghed og pålidelighed gennem hele motorens levetid.

ABB Motion er en global leder inden for motorer og frekvensomformere og spiller en central rolle i accelerationen af en mere produktiv og bæredygtig fremtid. Vi innoverer og flytter teknologiens grænser for at bidrage til energieffektive, dekarboniserende og cirkulære løsninger for kunder, industrier og samfund. Med vores digitalt understøttede frekvensomformere, motorer og services hjælper vi kunder og partnere med at opnå bedre performance, sikkerhed og driftssikkerhed.

For at hjælpe verdens industrier med at løbe foran – mere effektivt og mere bæredygtigt – leverer vi motordrevne løsninger til en bred vifte af applikationer på tværs af alle industrisegmenter. Med mere end 140 års erfaring inden for elektriske drivlinjer og over 23.000 medarbejdere i mere end 100 lande lærer og forbedrer vi os hver dag. go.abb/motion

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp