ABB udvider porteføljen med nye IP66 / Type 4X frekvensomformere til krævende miljøer

ABB udvider porteføljen med nye IP66 / Type 4X frekvensomformere til krævende miljøer

  • Frekvensomformerne ACS580, ACH580 og ACQ580 IP66 / UL Type 4X er en del af ABB’s frekvensomformerportefølje, udviklet til brug i de mest krævende miljøer.
  • Frekvensomformerne er fuldt kompatible med ABBs brede frekvensomformer portefølje, og specifikt designet til at modstå ekstreme påvirkninger såsom kraftig regn, varme, kulde, salttåge, støv og høj luftfugtighed. De leverer robust, driftssikker og energieffektiv motorstyring til en bred vifte af industrielle og infrastrukturelle anvendelser. 
  • Et valgfrit Bluetooth‑kontrolpanel giver problemfri forbindelse samt fjernidriftsættelse og fjernovervågning.

ABB har udvidet sin frekvensomformerportefølje med introduktionen af IP66 / UL Type 4X‑klassificerede varianter i frekvensomformerfamilierne ACS580 General Purpose, ACH580 HVACR (varme, ventilation, aircondition og køling) samt ACQ580 Water & Wastewater (vand og spildevand).

De nye frekvensomformere er fuldt kompatible med ABBs brede frekvensomformer portefølje. De er udviklet specifikt til de mest krævende driftsmiljøer og kan modstå ekstreme vejrforhold som kraftig regn, varme og kulde samt salttåge, højtryksspuling, støv, rengøringsmidler og høj luftfugtighed.  Frekvensomformerne leverer robust, driftssikker og effektiv motorstyring – med energibesparelser på typisk op til 25 % – i applikationer, hvor konventionelle frekvensomformere ikke er tilstrækkelige.

Den udvidede portefølje imødekommer den stigende efterspørgsel efter robuste frekvensomformere til barske miljøer uden behov for ekstra kapslinger, hvilket giver enklere installation, reduceret pladsbehov og en lavere samlet ejeromkostning (TCO) på tværs af en lang række brancher og anvendelser.

“Introduktionen af disse IP66 / UL Type 4X‑varianter er et vigtigt skridt i retning af at gøre energieffektivitet og produktivitet tilgængelig i endnu flere miljøer og til flere industrielle behov,” siger Prachi Nayak, Regional Product Market Manager Drive Products hos ABB. “Disse frekvensomformere er udviklet til at yde under de mest krævende forhold, og vi er stolte af at kunne udvide vores fuldt kompatible portefølje for at imødekomme disse krav.”

ACS580‑frekvensomformerne er velegnede til miljøer som fødevare- og landbrugsindustrien, hvor afvaskning, kemisk påvirkning og strenge hygiejnekrav er en del af hverdagen. Typiske anvendelser omfatter mejeriproduktion, kødforarbejdning, bagerier og akvakultur.

  • Frekvensomformeren ACH580 IP66, der styrer et tagmonteret ventilationsaggregat, kan modstå regn og sne.
  • Et valgfrit Bluetooth-kontrolpanel giver problemfri forbindelse, idriftsættelse og overvågning.

ACQ580‑varianterne er særligt korrosionsbestandige og egner sig ideelt til vand‑ og spildevandsinfrastruktur, herunder pumpestationer, rensningsbassiner og doseringssystemer, hvor ætsende kemikalier og gasser ofte forekommer.

ACH580‑frekvensomformerne tilbyder samme beskyttelsesniveau til HVACR‑applikationer og er derfor et oplagt valg til tagventilation, køletårne, udendørs pumpesystemer samt udendørs  frisklufts‑ og  aftræksventilatorer.

Med et valgfrit Bluetooth‑kontrolpanel kan brugerne opnå problemfri forbindelse , idriftsættelse og overvågning via ABB’s applikationer Drivetune og Drive Composer. Frekvensomformerne er desuden udstyret med en optimeret DC‑spole, et indbygget C2 EMC‑filter samt to ekstra pladser til fieldbusadaptere og yderligere ind‑/udgange, hvilket giver systemintegratorer fleksibilitet til at tilpasse forbindelsen  til specifikke applikationskrav.

Med tilføjelsen af IP66 / UL Type 4X‑varianterne i ACS580‑, ACH580‑ og ACQ580‑familierne styrker ABB yderligere sin fuldt kompatible frekvensomformerplatform og tilbyder kunderne en samlet, applikationsoptimeret portefølje, der nu dækker en bred vifte af miljøklassificeringer og installationsbehov. De nye frekvensomformere fås i mange effektstørrelser og giver dermed omfattende dækning af vigtige applikationer og markeder.

Bemærk: Dette er en dansk oversættelse af ABB’s engelske pressemeddelelse dateret 27. maj 2026, som kan læses på www.abb.com/news.

ABB er globalt førende inden for elektrificering og automation og muliggør en mere bæredygtig og ressourceeffektiv fremtid. Ved at kombinere sin ingeniørmæssige ekspertise med digitalisering hjælper ABB industrivirksomheder med at levere stabil høj ydeevne, samtidig med at de bliver mere effektive, produktive og bæredygtige og styrker deres konkurrenceevne. Hos ABB kalder vi dette “Engineered to Outrun”. Virksomheden har over 140 års historie og omkring 110.000 medarbejdere verden over. ABB’s aktier er noteret på SIX Swiss Exchange (ABBN) og Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, global leder inden for motorer og frekvensomformere, spiller en central rolle i at accelerere en mere produktiv og bæredygtig fremtid. Vi udvikler og flytter grænserne for teknologien for at bidrage til energieffektive, cirkulære løsninger med lave CO₂‑udledninger til kunder, industrier og samfund. Med vores digitalt tilsluttede frekvensomformere, motorer og services opnår vores kunder og partnere bedre ydeevne, sikkerhed og driftssikkerhed. For at hjælpe verdens virksomheder med at blive mere konkurrencedygtige – mere ressourceeffektive og bæredygtige – leverer vi motordrevne løsninger til en bred vifte af anvendelser på tværs af alle segmenter. Vi bygger videre på vores dybe ekspertise med over 140 års erfaring inden for elektriske drevløsninger og mere end 23.000 medarbejdere i 100 lande, og vi lærer og udvikler os hver dag. go.abb/motion

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp