Hafobox er en ny halogenfri forfradåse fra ABB udviklet i samarbejde med installatører. Den er især kendetegnet ved at være utrolig nem at montere: Bor et 76 mm, skub Hafobox på plads og træk i klipsen. Så sidder den lige i skabet eller rettere i væggen, uanset om det er plade, gips eller fibergips.
Hafobox – mere præcist HW52-F – er en nyudviklet forfradåse til europa-materiel. Ud over at være kompatibel til alle byggerier, og hurtig og nem at installere, kan den ved hjælp af en indsats gøres lydtæt, lufttæt og brandhæmmende.
- Hafobox er en halogenfri dåse med en lang række fordele, som gør den attraktiv for installatørerne. Ved udviklingen er der kigget meget på deres behov. Det handler om at gøre det enkelt og sikkert at installere Hafobox, forklarer Jesper R. Andersen, som er Product Marketing Specialist hos ABB. Han fortæller videre:
- Det kræver blot et 76 mm bor og ingen yderligere skæring eller boring for at fastgøre dåsen. Har man brug for to dåser, sætter man bare to sammen og borer to huller ved hjælp af en skabelon, der sikrer den korrekte afstand imellem. Let og ligetil. Det er ligeledes muligt at eftermontere kabelaflastninger med strips. Det giver maksimal fleksibilitet, og sammenlagt er der montagetid at spare.
Træk og klips
Hafobox kan bruges til både rør- og kabelinstallation via et hul i dåsens bagside, hvorefter dåsen skubbes på plads i væggen. Uden brug af værktøj trækkes nu i de særlige Fix-Raps klips, som effektivt spænder Hafobox-dåsen fast i væggen. De overskydende ender bøjes ind mod midten og knækkes af. Færdigt arbejde!
Ved installationer med flexrør anvendes en separat rørtud, som passer til 16 og 20 mm flexrør og er nem at klikke på plads, når røret er afkortet til den ønskede længde. Konstruktionen sikrer, at flexrørene aflastes.
Drejer det sig om kabler, fastgøres de let og praktisk med strips til den separate kabelaflastning. Når maleren har været forbi med spartel og malerulle, kan kablerne afisoleres – og kabelaflastningen klikkes på plads i dåsen.

Lyd- og lufttæt
Hvor der ønskes en lyd- eller lufttæt løsning, kan Hafobox eftermonteres med en særlig indsats.
- Indsatsen kan uden besvær installeres. Det er en membran, som lydisolerer Hafobox-dåsen og gør den lufttæt selv med rørinstallationer, som kan ende uden for det lufttætte område. En perfekt løsning til situationer, der kræver energibesparende foranstaltninger eller lydisolering, for eksempel skillevægge, fortæller Jesper R. Andersen.
Han tilføjer, at der også fås en indsats til en enkelt forfradåse, som ud over at være brandbestandig også kan være lydisoleret og lufttæt.
- Hafobox-serien omfatter også den specielt udviklede brandsikre HW52-BW forfradåse. Den opfylder de gældende og for nyligt strammede regler om klassificering af brandsikkerhed, slutter Jesper R. Andersen.