ABB’s frekvensomformer for vand og spildevand har en pumprengøringsfunktion, der kan hjælpe med at:
• Rense pumpen og reducere blokeringer
• Forbedre driftseffektiviteten
• Reducere omkostningerne til løft og rengøring af pumper, der er tilstoppet
• Reducere behovet for manuel rengøring
Pumpens rengøringssekvens
• Frekvensomformeren starter rengøringen med en puls i den modsatte retning af
køreretningen.
• Pumpens rengøringssekvens kan have flere positive og negative retnings- og hastighedstrin
i en rengøringssekvens.
• Frekvensomformeren bestemmer automatisk hurtigste rampetid under pumpens
rengøring.
Hvordan aktiveres pumperengøringen?
Rengøringssekvensen starter ud fra foruddefinerede indstillinger og forhold. Rengøringssekvensen kan starte ud fra disse betingelser:
• Ved hver start og stop
• Baseret på overvågning af pumpens belastning
• Underbelastning eller overbelastningskurve
• Baseret på tidsinterval (for eksempel hver 10’ende time)
• Efter behov (fx et digitalt input til at starte rengøringssekvensen
• Gennem en fieldbus-kommando gennem SCADA
Overvågning af antal rensninger
Funktionen til overvågning af antal rensninger kan vises i et brugerdefineret vervågningsvindue. For mange hyppige rengøringsforsøg kan indikere et problem med pumpen (såsom blokering), som rengøringsfunktionen ikke kan løse alene og derfor kræver en manuel inspektion.